ADF4157:  周波数シンセサイザ、6GHz、高分解能フラクショナルN

ADF4157は25ビット固定係数分周器を備えた6GHzフラクショナルN周波数シンセサイザであり、6GHzで超微細の周波数分解能を提供します。低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器から構成されています。搭載するシグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポレータによって、フラクショナルN分周の設定が可能です。INTレジスタ ...続きを見る

ADF4157:  周波数シンセサイザ、6GHz、高分解能フラクショナルN

製品概要

ADF4157は25ビット固定係数分周器を備えた6GHzフラクショナルN周波数シンセサイザであり、6GHzで超微細の周波数分解能を提供します。低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器から構成されています。搭載するシグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポレータによって、フラクショナルN分周の設定が可能です。INTレジスタとFRACレジスタで、N分周器全体(N=INT+(FRAC/225))を定義します。ADF4157のサイクル・スリップ低減回路は、ループ・フィルタに変更を加えることなく、より高速のロック時間を実現します。

内蔵のレジスタはすべて、シンプルな3線式インターフェースを介して制御します。ADF4157は2.7~3.3Vの電源で動作し、未使用時にはパワーダウンできます。

アプリケーション

  • 衛星通信端末、レーダー機器
  • 計測器
  • パーソナル移動無線(PMR)
  • 移動無線用の基地局
  • 携帯電話
  • 特長

    • 6GHzまでのRF帯域幅
    • 25ビット固定係数で1Hz未満の周波数分解能を実現
    • 電源電圧:2.7~3.3V
    • 別電源VPでチューニング電圧の拡張が可能
    • プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
    • 3線式シリアル・インターフェース
    • デジタル・ロック検出
    • パワーダウン・モード
    • ピン互換の周波数シンセサイザ:
      ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113/
      ADF4106/ADF4153/ADF4154/ADF4156
    • 高速ロック時間を保証するサイクル・スリップ低減回路

    ブロック図

    ADF4157ブロック図
    ADF4157機能ブロック図

    仕様

    Type Single Fractional-N
    Max RF Input (MHz) 6000MHz
    Norm Phase Noise (dBc/Hz) 207dBc
    Max REFin (MHz) 300MHz
    Supply Current (max) 29mA
    Package 16-Lead TSSOP,20-Lead CSP

    その他の製品を探す

    ADF4350 - Wideband Synthesizer with Integrated VCO

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Type Max RF Input (MHz) Output Frequency Range Norm Phase Noise (dBc/Hz) Max REFin (MHz) RF Prescalers Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD809 Synthesizer - 155.52 MHz -219 19.44 - 17 16-Lead SOIC $3.85
    ADF4001 Single Integer-N 200 - -214 104 n/a 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.72
    ADF4002 Single Integer-N 400 - -222 300 n/a 5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.97
    ADF4007 Single Integer-N 7500 - -219 240 N counter = 8/16/32/64 13 20-Lead CSP $2.16
    ADF4106 Single Integer-N 6000 - -219 300 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.16
    ADF4107 Single Integer-N 7000 - -219 250 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.67
    ADF4108 Single Integer-N 8000 - -219 250 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 17 20-Lead CSP $3.34
    ADF4110 Single Integer-N 550 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4111 Single Integer-N 1200 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4112 Single Integer-N 3000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4113 Single Integer-N 4000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 8.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4113HV Single Integer-N 4000 - -212 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.49
    ADF4116 Single Integer-N 550 - -211 100 8/9 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4117 Single Integer-N 1200 - -213 100 32/33 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4118 Single Integer-N 3000 - -216 100 32/33 6.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4153 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4154 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4156 Single Fractional-N 6000 - -213