シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5591:  直交変調器、1805~1990MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

このモノリシックRF直交変調器ファミリー製品は、869~960MHzおよび1805~1990MHzの周波数レンジ用に設計されています。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システム向けの高性能な直接RF変調が可能です。

ADL5590とADL5591は、GSM(移動通信用のグローバル・システム)ネットワークを使用するシステムなど、デジタル通信システム内の直接RF変調器として使用できます。これらの製品は、EDGE(GSM進化型高速データレート)に対応しています。

このファミリー製品は、アナログ・デバイセズ社の先進的なシリコンゲルマニウム(SiGe)バイポーラ・プロセスで製造されており、36ピン、露出パドル付きのLFCSPパッケージで提供しています。-40~+85°Cの温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ
  • GSMトランスミッタ用に最適化
  • 特長と利点

    • 動作周波数
      ADL5590:869~960MHz
      ADL5591:1805~1990MHz
    • 出力圧縮ポイントP1dB:16dBm
    • 出力3次インターセプト・ポイント(OIP3)
      ADL5590:29dBm @900MHz
      ADL5591:30dBm @1900MHz
    • サイドバンド抑制
      ADL5590:<-50dBc @900MHz
      ADL5591:<-47dBc @1900MHz
    • ノイズ指数:-157dBm/Hz
    • ベースバンド出力信号のコモンモード・バイアス:1.5V
    • LOリーク
      ADL5590:-50dBc @900MHz、POUT=5dBm
      ADL5591:-44dBc @1900MHz、POUT=5dBm
    • 単電源:4.75~5.25V
    • パッケージ:36ピン、6mm×6mm LFCSP

    ADL5591機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADL5590/ADL5591: 869~1990MHzの直交変調器 (Rev 0, 05/2007) (pdf, 310 kB)  データシート PDF
    ADL5590/ADL5591: 869 MHz to 1990 MHz Quadrature Modulators Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 211 kB)  データシート PDF
    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) アプリケーション・ノート PDF
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) メディア掲載一覧 PDF
    ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator メディア掲載一覧 HTML
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended PLL's for the ADL5591

    • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
    • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
    • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
    Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the ADL5591
    • For the full listing of frequency and driving level options, we recommend the ADL5xxx selection table.
    Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the ADL5591
    • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
    • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
    • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
    • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADL5591 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる