ADL5590:  直交変調器、869~960MHz

このモノリシックRF直交変調器ファミリー製品は、869~960MHzおよび1805~1990MHzの周波数レンジ用に設計されています。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システム向けの高性能な直接RF変調が可能です。

ADL5590とADL5591は、GSM(移動通信用のグローバル・システム)ネットワークを使用するシステムなど、デジタル通信システム内の直接RF変調器として使用 ...続きを見る

ADL5590:  直交変調器、869~960MHz

製品概要

このモノリシックRF直交変調器ファミリー製品は、869~960MHzおよび1805~1990MHzの周波数レンジ用に設計されています。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システム向けの高性能な直接RF変調が可能です。

ADL5590とADL5591は、GSM(移動通信用のグローバル・システム)ネットワークを使用するシステムなど、デジタル通信システム内の直接RF変調器として使用できます。これらの製品は、EDGE(GSM進化型高速データレート)に対応しています。

このファミリー製品は、アナログ・デバイセズ社の先進的なシリコンゲルマニウム(SiGe)バイポーラ・プロセスで製造されており、36ピン、露出パドル付きのLFCSPパッケージで提供しています。-40~+85°Cの温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ
  • GSMトランスミッタ用に最適化
  • Data Sheet, Rev. 0, 5/07

    特長

    • 動作周波数
      ADL5590:869~960MHz
      ADL5591:1805~1990MHz
    • 出力3次インターセプト・ポイント(OIP3)
      ADL5590:29dBm @900MHz
      ADL5591:30dBm @1900MHz
    • サイドバンド抑制
      ADL5590:<-50dBc @900MHz
      ADL5591:<-47dBc @1900MHz
    • 出力圧縮ポイントP1dB:16dBm
    • ノイズ指数:-157dBm/Hz
    • ベースバンド出力信号のコモンモード・バイアス:1.5V
    • LOリーク
      ADL5590:-50dBc @900MHz、POUT = 5 dBm
      ADL5591:-44dBc @1900MHz、POUT = 5 dBm
    • 単電源:4.75~5.25V
    • パッケージ:36ピン、6mm×6mm LFCSP

    ブロック図

    ADL5590 ブロック図
    ADL5590機能ブロック図

    仕様

    Function Mod
    RF Freq (MHz) 869 to 960
    Noise Floor (dBm/Hz) -157
    Voltage Supply (V) 4.75 to 5.25
    Supply Current (max) 170mA
    Package 36-Lead LFCSP

    その他の製品を探す

    Part# Function RF Freq (MHz) IQ Freq (MHz) Phase Error (deg) Amplitude Error (dB) VGA Range (dB) Noise Floor (dBm/Hz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD630 Demod, Mod dc to 2 - - - - - +/- 15 5 20-Lead DIP $6.25
    AD8333 Demod dc to 50 - 0.1 0.05 - -161 +/- 5 44 32-Lead LFCSP $9.06
    AD8339 Demod dc to 50 50 1 0.25 - - 4.5 to 5.5 35 40-Lead LFCSP $12.09
    AD8340 Vector Mod 700 to 1000 - - - - - 5 130 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8341 Vector Mod 1500 to 2400 - - - - -150.5 4.75 to 5.25 125 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8345 Mod 140 to 1000 80 0.5 0.2 - -155 2.7 to 5.5 65 16-Lead Tssop $5.02
    AD8346 Mod 800 to 2500 70 1 0.2 - -147 2.7 to 5.5 45 16-Lead Tssop $4.45
    AD8347 Demod 800 to 2700 65 1 0.3 69.5 - 2.7 to 5.5 64 28-Lead TSSOP $5.85
    AD8348 Demod 50 to 1000 75 0.5 0.25 45 - 2.7 to 5.5 58 28-Lead TSSOP $5.01
    AD8349 Mod 700 to 2700 160 0.3 0.1 - -156 5 135 16-Lead Tssop $5.02
    ADL5370 Mod 250 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 210 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5371 Mod 700 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5372 Mod 1500 to 2500 700 - - - -158 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5373 Mod 2300 to 3000 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175