AD8344: アクティブ・ミキサー、受信用、400MHz~1.2GHz
AD8344は、高度に集積化されたSiGeアクティブ・ミキサーで、レシーバ経路のダウン変換用に性能が最適化されています。入力レンジは400MHz~1.2GHzと広く、CDMA、GSM、TETRAインフラ機器など広範囲のアプリケーションに利用できます。
AD8344のRFとLOの入力ポートは、シングルエンドの50Ω入力インピーダンスを備えています。LOドライバを内蔵しており、代 ...続きを見る
AD8344: アクティブ・ミキサー、受信用、400MHz~1.2GHz
製品概要
AD8344は、高度に集積化されたSiGeアクティブ・ミキサーで、レシーバ経路のダウン変換用に性能が最適化されています。入力レンジは400MHz~1.2GHzと広く、CDMA、GSM、TETRAインフラ機器など広範囲のアプリケーションに利用できます。
AD8344のRFとLOの入力ポートは、シングルエンドの50Ω入力インピーダンスを備えています。LOドライバを内蔵しており、代表値0dBmのLO駆動レベルを維持します。
EXRBピンに1本のバイアス抵抗を外付けして、消費電力を低減し、高い直線性が得られるように最適化できます。AD8344は+5Vの単電源で仕様が規定されており、消費電流はわずか90mA、パワーダウン・モード時は1mAになります。
AD8344は、高性能のSiGeプロセスで製造されています。3×3mmの省スペースの16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の温度範囲で仕様が完全に規定されています。
提供する製品
サンプルと評価用ボード(部品番号AD8344-EVAL)を提供しています。
ADL5360 - Dual 900 MHz Balanced Mixer with Low Side LO Buffer, IF Amp, and RF Balun
| Part# | RF Frequency (MHZ) | IF Frequency (MHz) | LO Frequency (MHz) | LO Drive (dBm) | Conversion Gain (dB) | IP3 (dBm) | P1dB (dBm) | NF (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD831 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | +9V to +11V | 100 | $6.83 |
| AD8342 | LF to 2400 | LF to 2400 | LF to 2400 | 0 | 3 | 24 | 8.5 | 12 | +4.75V to +5.25V | 97 | $3.59 |
| AD8343 | dc to 2500 | dc to 2500 | dc to 2500 | -10 | 7 | 16.5 | 2.8 | 14 | +4.5V to +5.5V | 50 | $3.67 |
| AD8344 | 400 to 1200 | 70 to 400 | 470 to 1600 | 0 | 4.5 | 24 | 8.5 | 10 | +4.75V to +5.25V | 84 | $3.59 |
| ADL5350 | LF to 4000 | LF to 4000 | LF to 4000 | +4 | - | 25 | 19 | 6.5 | +2.7V to +3.5V | 19 | $2.39 |
| ADL5356 | 1700 to 2200 | 50 to 450 | 1400 to 2100 | - | 8 | 26 | 11 | 10 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5358 | 700 to 1000 | 50 to 350 | 750 to 1450 | - | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5360 | 700 to 1000 | 40 to 450 | 250 to 960 | 0 | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5390 | 20 to 2400 | 230 | 20 to 2400 | - | 3.5 | 25 | 13 | 21 | +4.75V to +5.25V | 130 | $7.59 |
| ADL5391 | dc to 2000 | - | - | - | 1 | 14 | 13.2 | - | +4.5V to +5.5V | 135 | $4.95 |
| ADL5802 | 100 to 6000 | LF to 600 | 100 to 6000 | 0 | 1.5 | 27 | 12 | 11 | +3.3V to +5V | - | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8344 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8344-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 工業用 | $100.19 | 01/09/2009 | N | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8344ACPZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $3.59 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8344ACPZ-WP | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $3.59 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃


Close