広帯域VCO

アナログ・デバイセズの広帯域電圧制御発振器(VCO)は、そのモノリシック構造により全温度範囲にわたって優れた出力性能と位相ノイズ性能を発揮します。超小型サイズ、低位相ノイズ、低消費電力、広いチューニング範囲の製品はRoHS準拠のSMTパッケージを採用しています。

アプリケーション:
• 工業用および医用機器
• 試験および計測装置
• ミリタリ・レーダー、EW、ECM
製品セレクション・テーブル

広帯域VCO

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
Phase Noise @ 100k
(dBc/Hz)
Output PowerVtune
(min)
(V)
Vtune
(max)
(V)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC733 Wideband VCOs 10G 20G -60 -90 2 dBm -0.25 23 5 70m $200.10 (HMC733LC4BTR)
2HMC732 Wideband VCOs 6G 12G -65 -95 1 dBm 0 23 5 57m $95.15 (HMC732LC4B)
3HMC586 Wideband VCOs 4G 8G -75 -100 5 dBm 0 18 5 55m $147.66 (HMC586LC4BTR-R5)
4HMC588 Wideband VCOs 8G 12.5G -65 -93 5 dBm 0 13 5 55m $147.66 (HMC588LC4BTR)
5HMC587 Wideband VCOs 5G 10G -65 -95 5 dBm 0 18 5 55m $147.66 (HMC587LC4B)