AD8603: オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール、CMOS、シングル
AD8603は、きわめて低いオフセット電圧、ローノイズの入力電圧と電流が特長のマイクロパワーのレールtoレール入出力のシングル・アンプです。これらのアンプは、特許取得済みのトリミング手法を駆使し、レーザ・トリミングなしで優れた精度を達成しています。+1.8~+5.0Vの単電源(または±0.9Vと±2.5Vの両電源)で動作するように全仕様が規定されています。低オフセット、ローノイズ、きわめて低 ...続きを見る
AD8603: オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール、CMOS、シングル
製品概要
AD8603は、きわめて低いオフセット電圧、ローノイズの入力電圧と電流が特長のマイクロパワーのレールtoレール入出力のシングル・アンプです。これらのアンプは、特許取得済みのトリミング手法を駆使し、レーザ・トリミングなしで優れた精度を達成しています。+1.8~+5.0Vの単電源(または±0.9Vと±2.5Vの両電源)で動作するように全仕様が規定されています。低オフセット、ローノイズ、きわめて低い入力バイアス電流、低消費電力の組み合わせにより、特に携帯用計測機器やループパワー駆動の計測機器に最適です。
入力と出力の両方にレールtoレールの振幅特性が備わることで、低消費電力の単電源システムでCMOS ADC、DAC、ASIC、およびその他の広範囲な出力振幅のデバイスをバッファリングすることができます。
小型の5ピンTSOT-23パッケージで提供されています。
アプリケーション
特長
- オフセット電圧:50μV(typ)
- 入力バイアス電流:1pA(max)
- 単電源動作:1.8~5V
- ノイズ:22nV/√Hz
- マイクロパワー:50μA/Amp(max)
- 位相反転なし
- ユニティ・ゲインで安定
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール、CMOS、シングル
Functional Block Diagram for AD8603
ADA4857-2 - Ultralow Distortion, Low Power, Low Noise, High Speed Op Amp
ADA4898-1 - High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity Gain Stable, High Speed Op Amp
ADA4505-2 - Dual 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
AD8508 - Quad 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8603 | 400KHz | 100mV/µs | 12µV | 200fA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8607 | 400KHz | 100mV/µs | 12µV | 200fA | 22nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8628 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 30pA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8665 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8691 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |