シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAU1761:  オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADAU17611は、低消費のステレオ・オーディオ・コーデックでデジタル・オーディオ・プロセッサを内蔵しており、ステレオの48kHzレコードと1.8Vからのアナログ電源で10mWのプレーバックをサポートします。ステレオのオーディオADCとDACは8kHz~96kHzのサンプル・レートとデジタル・音量制御をサポートします。

SigmaDSP®のコアは、28ビットのプロセッサ(56ビット倍精度)を特長としています。このプロセッサは、システム設計者が実世界では制限のあるマイクロフォン、スピーカ、アンプ、リスニング環境などの補正を可能としています。その結果、イコライゼーション、マルチバンドの圧縮、リミッタと3rdパーティの認知されたアルゴリズムを通して可聴オーディオ品質を大幅に改善することができます。

SigmaStudio™、グラフィカル開発ツールは、ADAU1761をプログラムするために使うことができます。このソフトには以下のようなオーディオ・プロセス・ブロックが含まれています:フィルタ、ダイナミック・プロセッサ、ミキサー、カスタム信号フローを迅速に開発するための低レベルDSP機能。

レコードのパスには、内蔵されたマイクロフォンのバイアス回路と6つの入力を含んでいます。入力はADCの前でミキシングやマルチプレクスすることができます、あるいはADCをバイパスする構成も可能です。ADAU1761は、ステレオ・デジタル・マイクロフォン入力も備えています。

ADAU1761は5つの高パワー出力ドライバ(2つの差動と3つのシングルエンド)を備えており、ステレオ・ヘッドフォン、イヤホンまたはその他の出力トランスジューサをサポートします。AC結合または容量なし構成もサポートされています。独立したファイン・レベル制御は、全てのアナログ出力をサポートします。出力のミキサー段はオーディオの柔軟なルーチングを可能とします。

アプリケーション

  • スマートフォン / マルチメディア・フォン
  • デジタル静止画カメラ / デジタル・ビデオカメラ
  • 携帯用メディア・プレーヤ / 携帯オーディオ・プレーヤ
  • 電話機能内蔵製品

特長と利点

  • SigmaDSP 28/56ビット、50MIPSのデジタル・オーディオ・プロセッサ
  • グラフィカル・ツール、SigmaStudioで完全なプログラムが可能
  • 24ビット・ステレオ・オーディオADCとDAC 98dB以上のSNR
  • サンプリング・レート:8kHz~96kHz
  • 低消費電力:7mWでレコード、7mWのプレーバック48kHz@1.8V
  • 6つのアナログ入力、シングルエンドまたは差動入力構成が可能
  • 柔軟なアナログ入力 / 出力ミキサー
  • ステレオ・デジタル・マイクロフォン入力

ADAU1761 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1761: SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 1354 kB)  データシート PDF
AN-1056: Capless Headphone Virtual Ground Short-Circuit Protection for the ADAU1361 and ADAU1761 Low Power Codecs  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0219: S/PDIF and I2S Interface for a SigmaDSP Codec Using the ADAV801/ADAV803 Audio Codec  (pdf, 254 kB) 実用回路 PDF
CN-0207: 高性能アナログ MEMS マイクロフォンの SigmaDSP オーディオ・コーデックへの簡単なインターフェース  (pdf, 395 kB) 実用回路 PDF
CN-0078: iMEMS Digital Microphone Simplifies the Interface to a SigmaDSP Audio Codec  (pdf) 実用回路 PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF


そのサウンドをもっと美しく、もっと長く。アナログ・デバイセズのポータブル機器用オーディオIC群
メディア掲載一覧 HTML
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Which SigmaDSP is right for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I get a copy of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What documentation is available for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What evaluation board is available for the ADAU1761? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール SigmaStudio Overview HTML
ADAU1361/ADAU1761 IBIS Models IBISモデル HTML
Firmware Loader for SigmaDSPs デバイスドライバ HTML
ADAU1361 Sound CODEC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Analog Output Microphones for the ADAU1761

Recommended Digital Output Microphones for the ADAU1761
  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output, we recommend the ADMP421 or the ADMP521.
Recommended Class D Audio Amplifiers for the ADAU1761
  • For a 2W output, filterless, class D stereo audio amplifier, we recommend the SSM2306.
  • For a 2.8W output, filterless, class D mono audio amplifier, we recommend the SSM2305.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADAU1761 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADAU1761 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADAU1761Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 195.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる