シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADSP-BF518F:  高度な接続機能内蔵、SPIフラッシュメモリ搭載、低消費電力Blackfin

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

Blackfinプロセッサ・ファミリーは、1588バージョン2をサポートする内蔵eMAC、3相PWM生成ユニット、直交エンコーダを組み込むことにより、工業用市場および計装市場へ拡張されました。高性能な16/32ビットBlackfin組み込み型プロセッサ・コア、柔軟なキャッシュ・アーキテクチャ、強力なDMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能により、モータ・コントロール、電力線監視、バイオメトリクス、業務用オーディオ、フェムトセルのような広範囲な接続アプリケーションに対応できる柔軟なプラットフォームを提供します

BF518Fの内蔵eMACは、IEEE1588規格のバージョン2に準拠しています。プロセッサ上にタイム・スタンピング・メカニズムがあるため、1588採用のシステムに組み込むPHYを自由に選択することができます。この機能と、400MHzのCPUやその他多くのペリフェラルとの組み合わせにより、BF518Fは要求の厳しいネットワーク接続システムに対する最も魅力ある選択肢になっています。

組み込み型システム設計者にとってVoIPでの困難な問題は、経済的で配備が容易、かつ複数の市場間で性能がスケーラブルな処理ソリューションを選択することです。“売れ筋”の組み込み型ソリューションでは、チャンネル数の少ない基本的なVoIPソリューションを組み込むことができ、さらにビデオ、ミュージック、画像、システム制御といった付加価値的な機能やサービスを加えるために十分な余力を持つプラットフォームを使って設計を行うアプローチを取ります。ADSP-BF518Fは、プロセッサ・コアを2個使ってVoIP機能を提供する従来型VoIP組み込み型ソリューションとは異なり、ユニファイド・コア・アーキテクチャによるコンバージェント・ソリューションを提供します。このユニファイド・コア・アーキテクチャでは、音声やビデオの信号処理と、ネットワークやユーザ・インターフェイスの要求を管理するRISC MCU処理を同時に行うことができます。1つのコンバージェント・プロセッサでVoIPの全機能を提供する独自な機能により、ソフトウェア開発環境の統一、システム・デバッグや配備の迅速化、システム全体コストの削減が可能になります。

また、BF518Fは、低消費電力が極めて小さく、ポータブル機器用のSDIO、CE-ATA、eMMCに対応するリムーバブル・ストレージ・インターフェースも提供します。

IPの保護は、今日の組み込み型コンピューティング・アプリケーションに必要な機能になりました。ADSP-BF518Fは、プログラム・コードへの安全なアクセスに必要なプライベート・キーをユーザが組み込むことができるOTP(ワンタイム・プログラマブル)メモリを導入し、ファームウェア使用のソリューションを採用することにより、柔軟性、拡張性、性能のバランスのとれたセキュリティ方式を提供します。

BF518Fは、4Mbのシリアル・フラッシュメモリ内蔵のプロセッサです。

フラッシュメモリ・データ・シート:
4Mbit SPI フラッシュメモリ

特長と利点

  • 最大400MHz(800MMACS)の性能を持つBlackfinプロセッサ・コアを採用
  • 4Mbit SPI フラッシュ
  • ステレオI2Sを4チャンネル・サポートするデュアル・チャンネル全二重同期シリアルが2ポート
  • 一次元および二次元データの転送をサポートするペリフェラルDMAが12チャンネル
  • E1588 v2をサポートするイーサネット10/100 MIIインターフェース
  • 接続機能:SDIO、CE-ATA、eMMC、UART、SPORT、SPI、TWI
  • Lockbox™セキュア・テクノロジ:コードとコンテンツを保護するハードウェアによるセキュリティ
  • 外付けのSDRAM、SRAM、フラッシュ、ROMの複数バンクに対して外付け部品なしで接続を提供するメモリ・コントローラ
  • 176ピン、0.5mmピッチ、24×24 LQFPパッケージを採用(工業用温度範囲:-40℃~+85℃)
  • 168ボール、0.8 mmピッチ、12×12 mm CSP-BGAパッケージを採用(商用温度範囲:0℃~+70℃)

ADSP-BF518F機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADSP-BF512/ADSP-BF514/ADSP-BF516/ADSP-BF518(F) Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev Rev. B, 02/2011) (pdf, 2483 kB)  データシート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-341: Expert Pin Multiplexing Plug-in for Blackfin Processors (Rev 3, 07/2011)  (pdf, 253 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
Online Training: Introducing the $150.00 JTAG Emulator for Blackfin Processors (ADZS-ICE-100B) チュートリアル HTML
Online Training: ADI Solutions for Video Surveillance Equipment (EES-002) チュートリアル HTML
Online Training: Processors in Portable Healthcare (EES-003) チュートリアル HTML
Blackfin Processor Workshops and Webcasts チュートリアル HTML
ADSP-BF51x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Rev 1.2, February 2013  (pdf, 21981 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
Bluetooth EZ-Extender Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 389 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
Blackfin/SHARC USB EZ-Extender Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 359 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
ADSP-BF518F EZ-Board Evaluation System Manual, Revision 1.3, July 2012  (pdf, 843 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
HPUSB, USB, and HPPCI Emulator User’s Guide, Revision 3.2, July 2012  (pdf, 746 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
ADSP-BF518F EZ-Board Evaluation System Manual, (Revision 1.0, January 2009)  (pdf, 1525 kB) | Request a CD 評価用キット・マニュアル(旧版) PDF
Blackfinプロセッサ・ベンチマーク ベンチマーク HTML
Knowledge Base DSPナレッジ・ベース HTML
Blackfinプロセッサ・ファミリー  (pdf, 2098 kB) 製品カタログ PDF
ADSP-BF512_BF514_BF516_BF518F Blackfin Anomaly List for Revisions 0.0, 0.1, 0.2 (Rev G, 06-19-2012)  (pdf, 239 kB) ICアノーマリ PDF
Blackfinプロセッサ用評価環境/開発ツールのディスカウント・キャンペーンの実施を発表 (25 Feb 2011) プレス・リリース HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VisualDSP++
使い易いツールで、設計およびデバッグ環境(DDE)のソフトが内蔵されています。最初から最後まで1つのインターフェースで、プロジェクトを効率的に管理できます。
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518 Rev 0.1 1.8/2.5/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 168-Ball CSP_BGA Package (09/2009)  (zip, 164 kB) IBISモデル ZIP
ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518 Rev 0.1 1.8/2.5/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 24x24 176-Lead LQFP Package (09/2009)  (zip, 309 kB) IBISモデル ZIP
Blackfinプロセッサのコード例 コード例 HTML
VisualDSP++ Downloads and Updates ソフトウェア・ツール・アップグレード HTML

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADSP-BF518F モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADSP-BF518BBCZ-4F4 製品状況: 製造中 168 ball CSPBGA (12x12x1.6mm) 168 工業用 Tray, 189 $ 15.21 $ 14.45 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF518BSWZ-4F4 製品状況: 製造中 176 ld LQFP-EP (24X24 w/5.8 ep) 176 工業用 Tray, 40 $ 15.21 $ 14.45 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADSP-BF518F EZ-Board Evaluation Board for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 1,200.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,250.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,000.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,500.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,300.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-TS-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,300.00 No -
VDSP-TS-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 14,200.00 No -
VDSP-TS-PC-FULL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 3,550.00 No -
VDSP-TS-PC-TEST 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No -
USB EZ-Extender for Blackfin and SHARC EZ-Boards/EZ-KIT Lites
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-BF526-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF526-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-21469-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21469-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21479-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21479-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21489-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-21489-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -
ADSP-BF518F EZ-KIT Lite Evaluation Kit for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF518F-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-SADA2-BRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -
ADZS-BFLLCD-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 135.00 Yes -
ADZS-BFBLUET-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 195.00 Yes -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,200.00 Yes -
ADZS-ICE-100B 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる