シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4051-1:  オペアンプ、1.8V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADA4051製品紹介ビデオあります

ADA4051-1/ADA4051-2はCMOS、マイクロ・パワー、ゼロ・ドリフトのオペアンプで、革新的なチョッピング技術を用いています。これらのアンプは、レールtoレールの入力振幅と出力振幅が可能で、1.8V~5.5Vの電源で動作し、極めて小さなオフセット電圧を特長としています。加えて、これらのアンプは高い電源電圧除去比(PSRR)とコモンモード除去比(CMRR)を提供し、アンプあたりわずか13µAの供給電流で動作します。このような組み合わせのため、ADA4051-1/ADA4051-2アンプは、低消費電力が重要でしかも高精度を必要とするバッテリ駆動のアプリケーションに最適な選択肢になっています。

ADA4051-1/ADA4051-2は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。ADA4051-1は5ピンSOT-23とSC-70パッケージで供給されます。ADA4051-2は、8ピンMSOPと8ピンLFCSPパッケージを採用しています。

ADA4051-1/ADA4051-2はアナログ・デバイセズが提供する、現在ますます製品が増えている(これら製品については、英語データシートに掲載の「表1(Table 1)」を参照してください。)ゼロ・ドリフト・オペアンプ・シリーズ製品の1つです。

アプリケーション

  • 圧力センサーと位置センサー
  • 温度計測
  • 電子式スケール
  • 医療機器
  • バッテリ駆動の装置
  • ハンドヘルド・テスト装置

特長と利点

  • 低電源電流:13µA(typ)
  • 低オフセット電圧:15µV(max)
  • オフセット電圧ドリフト:20nV/℃
  • 単電源動作:1.8V~5.5V
  • 高PSRR:110dB(min)
  • 高いCMRR特性:110dB(min)
  • レールtoレール入力/出力
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 拡張工業用温度範囲

ADA4051-1ピン配置

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADA4051-1に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「1.8V~マイクロパワー ゼロ・ドリフトOPアンプ」

ADA4051ビデオ マイクロパワー・ゼロ・ドリフトOPアンプです。 13μAティピカルという非常に小さい電源電流で動作します。電源電圧も単電源で1.8V~という低電圧です。

この製品のここがおススメ
1.8Vという低電源電圧から動作し、18uA/ampという低消費電流のレールtoレール入出力の低ノイズOPアンプです。超低オフセット電圧特性であり、バッテリ電源用途に最適です。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADA4051-1」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4051-1/ADA4051-2: 1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト レールtoレール入力/出力オペアンプ (Rev B, 01/2010) (pdf, 581 kB)  データシート PDF
ADA4051-1/ADA4051-2: 1.8 V, Micropower, Zero-Drift, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp Data Sheet (Rev B, 01/2010) (pdf, 581 kB)  データシート PDF
AN-1114: 5.6 nV/√Hz の電圧ノイズ密度を持つ最小ノイズのゼロ・ドリフト・アンプ  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-055: Chopper Stabilized (Auto-Zero) Precision Op Amps  (pdf, 320 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
Webcasts WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
Webcasts WEBCAST
Webcast: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits, Part III
Expanding upon the material previously presented in "Optimizing Noise in the Sensor Signal Path" Parts I & II, this Webcast addresses some of the specific questions and areas of additional interest, raised by viewers.
Webcasts WEBCAST
Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.44 No.3 アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39 ゼロドリフト・オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2062: チョッパかオートゼロか、それが問題  (pdf, 538 kB) 技術関連記事 PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技術関連記事 PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
Achieving High Accuracy System Designs with Zero-drift Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard 設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4051 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4051-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4051-1AKSZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 250 $ 1.36 $ 1.36 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4051-1AKSZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4051-1AKSZ-RL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4051-1ARJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 1.36 $ 1.36 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4051-1ARJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4051-1ARJZ-RL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.93 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる