シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8657:  オペアンプ、デュアル、18V、22µA、45nV/√Hz、高精度、RRIO

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8657/AD8659は、デュアルおよびクワッドのマイクロパワー、高精度、レールtoレール入力 / 出力(RRIO)のアンプで、低消費電力と広い電源電圧範囲のアプリケーションに最適化されています。

AD8657/AD8659は2.7V~18Vの電源電圧で動作し、静止電源電流は18μA(typ)です。このデバイスは、低オフセット電圧を実現する、アナログ・デバイセズの特許取得済みDigiTrim®トリミング技術を採用しています。また、AD8657/AD8659は電磁干渉に対して高い耐性も持っています。

AD8657/AD8659は、小さい電源電流、低オフセット電圧、非常に小さい入力バイアス電流、広い電源範囲、レールtoレール入力 / 出力の組み合わせを持つため、プロセス制御アプリケーションとモーター制御アプリケーションでの電流モニタと電流ループに最適です。このデバイスは高精度仕様の組み合わせを持つため、ワイヤレスまたはリモート・センサーまたはトランスミッタでのセンサー・フロント・エンドまたはハイ・インピーダンス入力ソースのDCゲインおよびバッファリングに最適です。

AD8657/AD8659は-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。AD8657は8ピンMSOPと8ピンLFCSPパッケージ、AD8659は14ピンSOICと16ピンLFCSPパッケージで供給されています。

アプリケーション

  • ポータブル・システム
  • 電流モニタ
  • 4mA~20mA のループ・ドライバ
  • バッファ / レベル・シフト
  • 多極フィルタ
  • リモート / ワイヤレス・センサー
  • 低消費電力トランスインピーダンス・アンプ

特長と利点

  • 高電圧でマイクロパワー(18V):22μA(max)
  • 低オフセット電圧:最大350μV
  • 低入力バイアス電流:20pA(max)
  • ゲイン帯域幅:230kHz@AV=100(typ)
  • ユニティ・ゲイン・クロスオーバ:230kHz
  • -3dB閉ループ帯域幅:305kHz
  • 単電源動作:2.7V~18V
  • 両電源動作:±1.35V~±9V
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 優れた電磁干渉耐性

AD8657 ピン配置図

類似製品

AD8603, AD8607, AD8609: available in single, dual, and quad channel versions operating at 5V offering lower offset, input bias current, and voltage noise with higher bandwidth, slew rate, and output drive.
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
AD8657/AD8659: 22 µA, RRIO, CMOS,18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 711 kB)  データシート PDF
CN-0181: Precision, 16-Bit, Voltage Level Setting with Less than 5 mW Total Power Dissipation  (pdf, 175 kB) 実用回路 PDF
CN-0179 : 200uA 以下、低電力、4 mA-20 mA、プロセス・コントロール電流ループ  (pdf, 511 kB) 実用回路 PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技術関連記事 PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技術関連記事 PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
鉱石ラジオとオペアンプ—どちらもRF信号の検出が可能
Q: 私の高精度アンプ回路に余計なノイズやDCオフセットが混入するのはどうしてでしょうか?
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
鉱石ラジオとオペアンプ—どちらもRF信号の検出が可能
Q: 私の高精度アンプ回路に余計なノイズやDCオフセットが混入するのはどうしてでしょうか?
RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8657 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8657 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8657ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.7x2.4 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8657ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.7x2.4 EP) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8657ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.15 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8657ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8657ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる