content here.
content here.

ADP1612:  DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650KHZ/1.3MHZ、PWM、1.4A電流制限付き

ADP1612/ADP1613はパワースイッチを集積したステップアップDC-DCコンバータで、20Vの高電圧出力を提供することができます。パッケージの高さが1.1mm以下ですのでADP1612/ADP1613は、携帯デバイスや薄膜トランジスタ(TFT)LCDのような、スペースが制限されたアプリケーションには最適となっています。

ADP1612/ADP1613は、最大94%の効率を備えた電流モードのパルス幅変調(PWM)で動作します。調整可能なソフトスタート機能は、この製品がイネーブルになるときの突入電流を防ぐことができます。ピンで選択可能なスイッチング周波 ...続きを見る

ADP1612:  DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650KHZ/1.3MHZ、PWM、1.4A電流制限付き

製品概要

ADP1612/ADP1613はパワースイッチを集積したステップアップDC-DCコンバータで、20Vの高電圧出力を提供することができます。パッケージの高さが1.1mm以下ですのでADP1612/ADP1613は、携帯デバイスや薄膜トランジスタ(TFT)LCDのような、スペースが制限されたアプリケーションには最適となっています。

ADP1612/ADP1613は、最大94%の効率を備えた電流モードのパルス幅変調(PWM)で動作します。調整可能なソフトスタート機能は、この製品がイネーブルになるときの突入電流を防ぐことができます。ピンで選択可能なスイッチング周波数とPWM電流モードのアーキテクチャによって、優れた過渡応答、小型低価格の外部インダクタンスとコンデンサーによる容易なノイズ・フィルタリングが可能です。、その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、ロジック制御が可能、などがあります。ADP1612/ADP1613は、小型8ピンMSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • TFT LCDのバイアス供給
  • ポータブル・アプリケーション
  • 工業用/産業用機器
    • ADP1612
      1.4A電流制限
      1.8V最小入力電圧
    • ADP1613
      2.0A電流制限
      2.5 V最小入力電圧
    • ピン選択可能な650kHzまたは1.3MHz周波数
    • 可変出力電圧は最大20 V
    • 調整可能なソフトスタート機能
    • 低電圧ロックアウト機能
    • サーマル・シャットダウン
    • 8ピンMSOP
    • Vin Range: 1.8V-5.5V
    • Boost: Yes
    • Buck: No
    • Inverting: No
    • Supply Current : 1350µA
    • Switching Frequency: 650KHz, 1.3MHz
    • Vout Preset Summary: ---
    • Vout Adj Options: Vin to 20V

    ADP1612回路図

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。