シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8203:  ディファレンス・アンプ、高い同相電圧、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8203は、単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧(CMV)上に現れる小さな差動電圧をローパス・フィルタリングし増幅します。入力コモンモード電圧範囲は、5V電源使用時では、-6V~+30Vに拡張されています。

AD8203は、ダイまたはパッケージ形状で供給されます。MSOPとSOICパッケージ品は、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって、仕様化されていますの、一方ダイは、-40℃~+150℃のより広い温度範囲にわたって、仕様規定されていますで、AD8203は多くの車載プラットホームとして使うには非常に適しています。

代替製品:
AD8209:強化された入力過電圧保護、ESD保護およびEMIのフィルタリングを提供します。

特長と利点

  • 高い同相電圧範囲:5Vの電源電圧で-6V~+30V
  • 動作温度範囲:-40~+125℃
  • 電源電圧範囲:3.5~12V
  • ローパス・フィルタ(単極または2極)
  • 優れたACおよびDC性能
    ±1mVのオフセット電圧(8ピンSOIC)、
    ±1ppm/℃(typ)のゲイン・ドリフト、
    80dBのCMRR(min)、DC~10kHz時

AD8203 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8203: 高同相入力電圧、単電源ディファレンス・アンプ (Rev B, 10/2005) (pdf, 797 kB)  データシート PDF
AD8203: High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 306 kB)  データシート PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.10
輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技術関連記事 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける    

御社の高速オペアンプには新しいピン配置を持った製品がありますね。ずいぶん久しぶりにピン配置を変更したのはなぜですか?
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
AD8203 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8203YRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.63 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8203YRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.63 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
AD8203YRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.63 $ 1.58 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8203YRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8203YRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.42 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8203YRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.42 $ 1.37 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる