AD8209
製造中ディファレンス・アンプ、高電圧、高精度
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.71
Viewing:
製品情報
- ±8,000V HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD耐圧
- AEC-Q100適合
- EMIフィルタを内蔵
- 高い入力コモンモード電圧範囲:
- -2V~+45V動作可能
- -24V~+80V破損なし
- バッファ付き出力電圧
- ゲイン=14V/V
- ローパス・フィルター(単極または2極)
- 広い動作温度範囲
- WBグレード:-40℃~+125℃
- WHグレード:−40℃ ~ +150℃
- 優れたACおよびDC性能
- オフセット電圧:±1mV
- ゲイン・ドリフト:-5ppm/℃(typ)
- CMRR:80dB(min)@DC~10kHz
- 車載アプリケーション用に品質評価済み
AD8209は単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧上に現れる小さな差動電圧を増幅しローパス・フィルタリングするには理想的な製品です。入力コモンモード電圧範囲は、+5V電源使用時では、-2V~+45Vに拡張されています。AD8209はAEC-Q100仕様に適応しています。このアンプは、強化された入力過電圧保護、ESD保護およびEMIのフィルタリングを提供します。
車載アプリケーションでは、システム制御を向上させるため堅牢で高精度の要求があります。AD8209は優れたACおよびDC性能仕様を提供し、アプリケーションにおける誤差を最小化します。MSOPパッケージでの代表的なオフセットとゲイン・ドリフトは、それぞれ5µV/℃および10ppm/℃以下となっています。また、この製品はDC~10kHz間で80dBのCMRR(min)を提供します。
AD8209の機能として、プリアンプ(A1)の出力に外部100kΩの抵抗を付けられることがあります、これによってローパス・フィルタリングが可能となり、14倍以上のゲインを構築することが可能となります。
アプリケーション
- ハイサイド電流検出
モータ制御
ソレノイド制御
パワー・マネージメント - ロー・サイド電流の検出
- 負荷(主にインダクティブ負荷)保護のための過電流検出
ドキュメント
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8209WBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8209WBRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8209WBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8209WHRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8209WHRMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 6, 2026 - 26_0033 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF65 Products |
||
| AD8209WBRMZ | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8209WHRMZ | 製造中 | |
| AD8209WHRMZ-RL | 製造中 | |
|
7 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8209WBRMZ | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8209WHRMZ | 製造中 | |
| AD8209WHRMZ-RL | 製造中 | |
|
7 12, 2013 - 13_0149 AD8209 ESD Improvement |
||
| AD8209WBRMZ | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8209WHRMZ | 製造中 | |
| AD8209WHRMZ-RL | 製造中 | |
|
8 19, 2019 - 16_0011 Discontinuance of AD8209WBRMZ Models |
||
| AD8209WBRMZ | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8209WBRMZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。