シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP195:  ハイサイド・パワー・スイッチ、ロジック制御

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
    ADP195の製品紹介ビデオを視聴する

ADP195はハイサイドの負荷スイッチで1.1V~3.6V間で動作するように設計されており、出力から入力に流れる逆電流を防止します。この負荷スイッチは、拡張されたパワードメイン絶縁を援助するよう、パワードメイン絶縁を提供します。このデバイスは、低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを含んでおり、500mAを超える連続電流をサポートし、パワー損失を最小化します。静止電流は1μAと低く、また超小さなシャットダウン電流を備えているため、ADP195はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。内蔵されているレベル・シフタによって、ADP195は多くのプロセッサやGPIOコントローラとのロジック互換性が可能となります。

動作性能に加えて、ADP195は1.0mm2と0.60mmの高さ寸法以下の面積で、最小のプリント回路ボード(PCB)スペースしか占有しません。

この製品は超小型1mm×1mm、0.5mmピッチ、4ボールのWLCSPパッケージと6ピン2mm×2mm×0.55mm、0.65mmピッチのLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタル・カメラ / オーディオ機器
  • GPSデバイス

特長と利点

  • 低いオン抵抗(RDSon
  • 50mΩ@3.6V
  • 55mΩ@2.5V
  • 65mΩ@1.8V
  • 100mΩ@1.2V
  • 入力電圧範囲:1.1V~3.6V
  • 最大連続動作電流:1.1A
  • 低い制御ロジック(1.2V~3.3V)を可能とするスレショールド電圧
  • 低いグランド電流:1μA@1.8V

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP195 接続回路図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP195: Logic Controlled, High-Side Power Switch with Reverse Current Blocking Data Sheet (Rev C, 01/2012) (pdf, 249 kB)  データシート PDF
CN0274:Ultralow Power Standalone Motion Switch  (pdf, 253 kB) 実用回路 PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
UG-136: Evaluating the ADP195 High-Side Power Switch User Guide  (pdf, 123 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2011)  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP195 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP195 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP195CP-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP195-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる