シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8280:  リチウム・イオン・バッテリのセフティ・モニタ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8280は、リチウム・イオン・バッテリ・スタックのハードウェア専用セフティ・モニタです。このデバイスには、6個のバッテリ・セルと2個の温度センサー(NTCまたはPTCサーミスタ)をモニタする入力があります。このデバイスは、6個以上のセル・スタックをモニタするため追加AD8280をディジーチェイン接続するようにデザインされていますが、多数のアイソレータは不要です。出力は、アラーム状態を独立または共用にするように設定することができます。

このデバイスは、バッテリ・セル・スタックから電源を得ているリファレンスとLDOを内蔵している、AD7280のようなプライマリ・モニタから独立に機能します。リファレンスと外付け抵抗分圧器の組み合わせを使って、過/低電圧のトリップ・ポイントを設定します。各セル・チャンネルには、過渡入力レベルによるアラーム発生を防止するプログラマブルなグリッチ除去(D/G)回路が内蔵されています。

また、AD8280には2本のデジタル・ピンがあり、モニタするセルが6個より少ない場合に入力の種々の組み合わせを選択する際にこれらのピンを使うことができます。さらに重要なことですが、このデバイスはセルフ・テスト機能を内蔵しているため、ハイブリット自動車用機器のような信頼性の高いアプリケーションに適します。このデバイスは、-40°C~+105°Cの温度範囲で動作することができます。

アプリケーション
  • リチウム・イオン・バッテリのバックアップ・モニタ
  • AD7280プライマリ・モニタとの組み合わせ使用に最適
  • リチウム・イオン・バッテリのスレッショールド検出

特長と利点

  • 中国語版データシートを提供
  • AEC-Q100認定済み
  • 広範囲なセルフ・テスト
  • 広い電源電圧範囲:
    6.0V~30.0V
  • 複数入力
    3~6個のセル電圧 / 2つの温度のモニタ
  • 調整可能なスレッショールド・レベル
    過電圧 / 低電圧 / 温度上昇
  • アラーム・オプション
    専用または共用
  • 拡張温度範囲性能
    -40°C≤TA≤105°C
  • 詳細機能については、データシートを参照してください。

 

GMT Winner Logo Design News 2011 Golden Mousetrap Awards

ADI's AD8280 won the power management sub-category for the development of a new chip that monitors the voltage and temperature of lithium-ion battery stacks in hybrid and electric vehicles.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8280: Lithium Ion Battery Safety Monitor Data Sheet (Rev C, 07/2011) (pdf, 463 kB)  データシート PDF
CN-0235: Fully Isolated Lithium Ion Battery Monitoring and Protection System  (pdf, 849 kB) 実用回路 PDF
UG-175: Evaluation Board for AD8280 Lithium Ion Battery Safety Monitor  (pdf, 585 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Isolation in High-Voltage Battery Monitoring for Transportation Applications
(Analog Dialogue, Vol. 43, Oct 2009)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Brainstorm - Advanced Technology Vehicles
Apart from MPG, what’s a fair way to measure the efficiency of advanced technology vehicles?
(ECN, 11/04/2009)
技術関連記事 HTML
Lithium Ion Battery Monitoring – Redundancy Required?
Many discussions at OEMs, electronics suppliers and battery manufacturers focus on how best to structure battery monitoring and management systems.
(ECN, 1/28/2010)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング
技術資料 HTML
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for CN0235 with Nios driver FPGA HDL HTML
CN0235 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8280 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8280WASTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Auto Tray, 250 $ 3.54 $ 3.41 Y  成分表 PCN 購入
AD8280WASTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 Auto Reel, 2000 $ 3.54 $ 3.41 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8280 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8280-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 172.42 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる