シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5532:  14ビットD/Aコンバータ、32チャンネル、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5532は、無限サンプル&ホールド・モードを追加した32チャンネルの電圧出力14ビットD/Aコンバータ(DAC)です。選択されたDACレジスタに対する書込み動作はSPIシリアル・インターフェースを通して実行し、DACレジスタにロードされる新しいデータ内容に対応して、このDACの電圧出力を更新します。DACの選択は、アドレス・ビットA0~A4の設定によって行います。出力電圧範囲は、OFFS_INピンのオフセット電圧と出力アンプのゲインによって決定します。出力アンプのヘッドルームを考慮して、出力電圧はVSS+2VからVDD-2Vの範囲に制限されます。

AD5532は、AVCC=+5V±5%、DVCC=2.7~5.25V、VSS=-4.75~-16.5V、VDD=8~16.5Vの電源電圧条件で動作し、安定した+3Vのリファレンス電圧をREF_INピンに入力し、オフセット電圧をOFFS_INピンに入力する必要があります。パッケージは、12×12mmの74ピンLFBGAです。

AD5532と同様のデバイスですが、サンプル&ホールド・モード専用として仕様規定され、DAC動作モードを備えていないAD5533もあります。

特長と利点

  • 高集積:12×12mmのLFBGAパッケージに32チャンネルD/Aコンバータを収納
  • 電圧出力レンジは調整可能
  • モノトニシティの保障
  • リード・バック機能つき
  • 出力インピーダンス
    0.5Ω(AD5532-1、AD5532-2)
    500Ω(AD5532-3)
    1kΩ(AD5532-5)
  • DSP / マイコン互換のシリアル・インターフェース
  • 出力電圧スパン
    10V(AD5532-1、AA5522-3、AA5532-5)、
    20V(AD5532-2)
  • 永久保持のサンプル&ホールド機能:±0.018%精度
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

AD5532 機能ブロック図

AD5532 機能ブロック図
AD5532 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5532: 32 チャンネルD/Aコンバータ、14 ビット、電圧出力 (Rev A, 08/2002) (pdf, 180 kB)  データシート PDF
AD5532: 32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC Data Sheet  (Rev C, 06/2004) (pdf, 736 kB)  データシート PDF
Getting 14-Bit Performance from a 32-Channel 14-Bit String DAC
by Albert O'Grady (Analog Dialogue, Volume 37 – 2/2003)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
メディア掲載一覧 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5532 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5532ABC-1 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  成分表 PCN 購入
AD5532ABC-1REEL 製品状況: お問い合わせ 74 ball CSPBGA 74 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD5532ABC-2 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  成分表 PCN 購入
AD5532ABC-3 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  成分表 PCN 購入
AD5532ABC-3REEL 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 50.55 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5532ABC-5 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  成分表 PCN 購入
AD5532ABC-5REEL 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 50.55 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5532ABCZ-1 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5532ABCZ-1REEL 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Reel, 1500 - $ 50.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5532ABCZ-2 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5532ABCZ-3 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  成分表 PCN 購入
AD5532ABCZ-5 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5532 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5532EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 159.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる