シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5361:  DAC14ビットD/Aコンバータ、16チャンネル、シリアル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5360/AD5361は、16個の16/14ビットD/Aコンバータ(DAC)を52ピンLQFP/56ピンLQFPのシングル・パッケージに内蔵しています。バッファ付き電圧出力にはリファレンス電圧の4倍の電圧出力が可能です。各DACのゲインとオフセットは、個別にトリムして誤差を取り除くことができます。柔軟性を高めるために、デバイスは8個のDACから構成される2つのグループに分割されており、各グループの出力範囲をオフセットDACによって個別に調整できます。

AD5360/AD5361は、-4.5~-16.5VのVSSと+8~+16.5VのVDDによって、広い電源範囲での動作を保証します。1mAの負荷電流で動作するとき、出力アンプのヘッドルーム条件は1.4Vです。

AD5360/AD5361は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性のある高速4線式シリアル・インターフェースを備え、最大50MHzのクロック速度に対応できます。LDAC入力をローレベルにすることで、すべての出力を同時に更新できます。各チャンネルには、プログラマブル・ゲインとオフセット調整レジスタがあります。

各DAC出力は、外部SIGGND入力に対して増幅されてチップ上でバッファされます。CLRピンによってDAC出力をSIGGNDにスイッチすることもできます。

アプリケーション
  • 計測機器
  • 工業用制御システム
  • 自動試験装置(ATE)でのレベル設定
  • 可変光減衰器(VOA)
  • 光ライン・カード
  • 特長と利点

    • 52ピンLQFP/56ピンLQFPパッケージを採用した16チャンネルDAC
    • 16/14ビットまでの単調増加性を保証
    • 公称出力電圧範囲:-10~+10V
    • 複数の出力スパンを使用可能
    • 温度監視機能
    • チャンネル監視マルチプレクサ
    • 汎用I/O機能
    • GPIO機能
    • システム・キャリブレーション機能によるユーザ・プログラマブルなオフセットとゲイン
    • チャンネルのグルーピング機能とアドレッシング機能
    • データ・エラー・チェック機能
    • SPI互換のシリアル・インターフェース
    • 2.5~5.5Vのデジタル・インターフェース

    AD5361機能ブロック図

    OF NOTE ...

    For an overview of the AD536x and AD537x products, view the AD536x, AD537x Family Selection Table.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5360/AD5361: 16チャンネル、16/14ビット、シリアル入力、電圧出力DAC (Rev A, 02/2008) (pdf, 814 kB)  データシート PDF
    AD5360/AD5361: 16-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev A, 02/2008) (pdf, 814 kB)  データシート PDF
    AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0986: Adjusting the Output Range and Span of the AD5362  (pdf, 79 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    AD536x, AD537x ファミリー製品一覧 製品一覧 HTML
    denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
    アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
    製品カタログ PDF
    D/A Converters Are Jammed With Functionality
    (eeProductCenter, 11/1/2005)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
    メディア掲載一覧 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD536x_/7xの電圧計算
    この設計補助ツールを使えば、AD536xやAD537xのDACシリーズの内部レジスタのさまざまな構成に基づいた出力電圧を計算できます。
    設計支援 HTML
    AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5361 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5361BCPZ 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 32.74 $ 27.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5361BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Reel, 750 $ 32.74 $ 27.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5361BSTZ 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Tray, 160 $ 32.74 $ 27.83 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5361 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5361EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる