![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • AD594に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) • 製品ビデオ:「AD594/595: 熱電対アンプ」 |
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD594CDZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、 お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD594/AD595: 冷接点補償付きのモノリシック熱電対アンプ (Rev C, 12/1999) (pdf, 1374 kB) | データシート | |
| AD594/AD595: Monolithic Thermocouple Amplifiers With Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 12/1999) (pdf, 136 kB) | データシート | |
|
AN-369: AD594/AD595を使用した熱電対信号のコンデショニング
(pdf, 1146 kB)
このアプリケーション・ノートでは、熱電対の基礎をレビューして、熱電対シグナル・コンデショニング回路のデザインについてAD594/AD595を使用して説明します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-369: Thermocouple Signal Conditioning Using the AD594/AD595
(pdf, 108 kB)
This application note reviews thermocouple basics and illustrates circuit designs for thermocouple signal conditioning using the AD594/AD595. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-274: 熱電対温度計測に関する不明瞭な部分の理解(AD594/AD595 を使用) (pdf, 767 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-274: Taking the Uncertainty Out of Thermocouple Temperature Measurement (With the AD594/AD595) (pdf, 643 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. |
アプリケーション・ノート | |
|
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator. |
Webcasts | WEBCAST |
|
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package
(htm)
(analogZone September 1, 2003) |
関連記事 | HTM |
| Selection Guide: Temperature Sensors (pdf, 807 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 熱電対アンプの精度の測定方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| スペック値以上の入力差動電圧 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 熱電対アンプの入力をグランド接続するのはなぜ? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| リニアライズはどうすればよいか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 熱電対入力をアナログスイッチで切替えて入力したい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
|
パンを焦がさないようにするには Q. 以前のRAQに、シリコンICの動作は-55~+155°の温度範囲で保証されているが、それよりもう少し広い範囲でも動作する(保証はできないが)と書かれていました。 では、シリコンの範囲外の温度を測定するにはどうすればよいでしょうか? |
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 熱電対のプラスとマイナスを、入力に逆接続すると動作しますか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
AD594/AD595熱電対コンディショナ
熱電対の種類、周囲温度、測定温度に基づいてAD594/AD595の入出力電圧を計算します。 |
設計支援 | HTML |
|
AD594/AD595の熱電対補助ツール
このツールはAD594/AD595熱電対アンプで用いる熱電対の種類や温度に基づいて、出力電圧を計算します。 |
設計支援 | HTML |
|
ADIsimThermocouple™
このツールはAD594/AD595熱電対アンプで用いる熱電対の種類や温度に基づいて、出力電圧を計算します。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。