シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM4168E:  RS482トランシーバ、デュアル、±15kV・ESD保護

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM4168Eは、ポイントtoポイントおよびマルチドロップ伝送ライン上の高速通信に適した、デュアルのRS-422トランシーバです。ADM4168Eは、平衡伝送ライン向けに設計されておりTIA / EIA-422-Bに準拠しています。

差動のドライバ出力と受信入力は、静電気の放電回路を特長としており、最大±15kVのヒューマン・ボディ・モデル(HBM)保護と±8kVまでのIEC・61000-4-2(接触と空気放電)保護を提供します。

ADM4168Eは、5V単電源で動作します。バス接続や出力短絡による過度の電力消費は、短絡保護回路によって防止されます。短絡保護回路は、障害条件下の間では最大出力電流は150mAに制限されます。

ADM1468Eのレシーバは、フェイルセーフ機能を持っているため、入力が無接続(フローティング)状態のときは、ロジック・ハイの出力レベルになります。

ADM4168Eは商用及び工業温度範囲で完全仕様規定されており、16ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • RS-422インターフェース
  • 高速データ・レートのモータ制御
  • シングルエンドから差動信号への変換
  • ポイントtoポイント及びマルチドロップのデータ伝送システム

特長と利点

  • RS-422に関するデュアルのトランシーバ
  • バス入力 / 出力ピン上のESD保護
    ±15kVの人体モデル(HBM)
    ±8kVのIEC61000-4-2、接触放電
    ±8kVのIEC61000-4-2、空気放電
  • TIA / EIA-422-BとITU-TリコメンデーションV.11に準拠
  • オープン回路に対するフェイルセーフ
  • 5Vの電源アプリケーションに最適
  • 低消費電流動作:9mA(max)
  • 低いドライバ出力スキュー
  • レシーバの入力インピーダンス:30kΩ
  • レシーバのコモン・モード範囲:
    -7V~+7V
  • グリッジを伴わないパワーアップ / パワーダウン
  • 16ピンTSSOPパッケージを採用
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

ADM4168E 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM4168E IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM4168E Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM4168EEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる