| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474: 4チャンネル・アイソレータ内蔵のPWMコントローラおよびトランス・ドライバ (Rev 0, 11/2010) (pdf, 943 kB) | データシート | |
| ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474: PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Preliminary Data Sheet (Rev 0, 11/2010) (pdf, 741 kB) | データシート | |
| CN0278: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution with Additional Voltage Output Capability (pdf, 442 kB) | 実用回路 | |
| CN-0254: Low Cost, 16-Bit, 250 kSPS, 8-Channel, Isolated Data Acquisition System (pdf, 258 kB) | 実用回路 | |
| CN-0233: 絶縁型DC/DC電源付き16ビット絶縁型工業向け電圧出力&電流出力DAC (pdf, 0) | 実用回路 | |
|
ADuM347x Isolated DC/DC Controller Overview
(Digi-Key Corporation) |
Videos | HTML |
|
ADuM347x: Quad-Channel Digital Isolator with PWM Controller
iCoupler® Digital Isolator by Analog Devices. The ADuM347x is the industry's first digital isolator with an integrated transformer driver and PWM (pulse-width-modulation) controller in a sigle package. |
Videos | HTML |
|
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-197: トランス・ドライバ内蔵の iCoupler 4 チャンネル・アイソレータ ADUM347X の評価用ボード (pdf, 2398 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Inside iCoupler® Technology: ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary
(pdf, 0)
By Flow Zhao, Design Engineer |
技術関連記事 | |
|
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary
(pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer |
技術関連記事 | |
|
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x
(pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer |
技術関連記事 | |
| iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) | プレス・リリース | HTML |
| Digital Isolator Product Selection and Resource Guide (pdf, 640 kB) | 製品一覧 | |
| ADuM347x ファミリー: 4チャンネル・アイソレータ付のPWMコントローラおよびトランス・ドライバ | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。