シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4853-1:  レールTOレール出力の低消費電力ビデオ・オペアンプ、超低消費電力用ディスエーブル付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3は、超低パワーのディセーブル機能を備えた、低パワー、低価格、高速、レールtoレール出力のオペアンプで、ポータブル民生用電子機器にとって理想的といえます。低価格にもかかわらず、ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3は、全体に渡って優れた性能と多様性を提供します。-3dB帯域幅が100 MHzでスルーレートは120 V/μsを備えたこれらのアンプは、数多くの汎用、高速アプリケーションに最適です。

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3電圧帰還オペアンプは、アンプあたり僅か1.4 mAの供給電流で、2.65 Vの低い電圧から最大5 Vの電圧で動作できるように設計されています。さらに消費電力を低減するために、このアンプは供給電流が1.5μA(max)を下回るパワーダウン・モードも備えていますので、バッテリ駆動のアプリケーションにとって最適といえます。

ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3は、負側レールの下側200 mVまで、かつ正側レールの内側1.2 Vまでの入力電圧範囲を持つ、真の単電源動作機能を備えています。出力では、アンプはどちら側でも両レールの200 mV以内まで振幅することができます。

低価格、優れた微分ゲイン誤差(0.2%)、微分位相誤差(0.10°)そして22 MHzまでの0.5dB平坦特性等の組み合わせを備えていますので、ビデオ・アプリケーションにとっては理想的なアンプといえます。

ADA4853-1は、6ピンのSC70、ADA4853-2は16ピンのLFCSP_VQそしてADA4853-3は、16ピンLFCSP_VQと14ピンTSSOPの両方で供給しています。ADA4853-1の温度範囲は-40℃~+85℃で、一方ADA4853-2/ADA4853-3の温度範囲は-40℃~+105℃となっています。

アプリケーション
  • ポータブル・マルチメディア・プレイヤー
  • ビデオ・カメラ
  • デジタル静止画カメラ
  • 民生用ビデオ
  • クロック・バッファ
  • Data Sheet, Rev. C, 10/07

    特長と利点

    • 極めて低いパワーダウン電流: 0.1 μA
    • アンプの静止電流: 1.4 mA
    • SDビデオに最適
    • 高速動作
      -3 dB帯域幅: 100 MHz
      スルーレート: 120 V/μs
    • 0.5 dB平坦性: 22 MHz
    • 微分ゲイン: 0.20%
    • 微分位相: 0.10°
    • 単電源動作
    • 両レールの内側200 mVまでのレールtoレール出力振幅
    • 低い電圧オフセット: 1 mV
    • 広い電源範囲: 2.65 V~5 V

    ADA4853-1 ピン配置図
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
    ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3: Low Power, Rail-to-Rail Output, Video Op Amps with Ultralow Power Data Sheet (Rev F, 01/2011) (pdf, 486 kB)  データシート PDF
    AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
    電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
    これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    アプリケーション・ノート PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
    MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-112: Universal Evaluation Board for Single, High Speed Op Amps Offered in SC-70 Packages  (pdf, 270 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 高速アンプを使用した低価格ビデオ多重化 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) その他 PDF
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
    パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
    *使用方法については日本語版がございます。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    オペアンプの安定性
    オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
    各種計算ツール HTML
    ADA4853 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4853-1 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4853-1AKSZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 250 $ 1.01 $ 1.01 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4853-1AKSZ-R7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4853-1AKSZ-RL 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 - $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4853-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4853-1AKS-EBZ 製品状況: 製造中 6-Lead SC70 Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    ADA4853-1AKSZ-R7 製品状況: 製造中 6-Lead SC70 - Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる