シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4950-1:  差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADA4950-1/ADA4950-2は、フィードバックとゲイン用の抵抗を内蔵した ADA4932-1/ADA4932-2のゲイン選択可能バージョンで、この製品もフィードバックとゲイン用の抵抗を内蔵しています。これらの製品は、シングルエンド入力-差動出力または差動入力-差動出力として、高性能なA/Dコンバータを駆動する際に理想的な選択肢となります。出力同相モード電圧は、内部同相モード帰還ループを使ってユーザーが調整できるため、ADA4950-xの出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。また、内部帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。

1、2、および3倍の差動ゲインの構成は、内部フィードバック・ネットワークを外部で接続してアンプのクローズド・ループ・ゲインを設定できるため、容易に実現できます。

ADA4950-1/ADA4950-2は、アナログ・デバイセズ社独自のシリコン・ゲルマニウム (SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪み、かつ低消費電力での低ノイズを実現しています。ADA4950-xは、低オフセットと優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに適しています。

ADA4950-xはPbフリーの3 mm × 3 mm 16ピン LFCSPパッケージ(ADA4950-1、シングル)またはPbフリーの4 mm × 4 mm 24ピン LFCSPパッケージ (ADA4950-2、デュアル)を採用しています。ピン配置は、PCB レイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。ADA4950-1とADA4950-2の動作は-40℃~+105°C の温度範囲で規定され、+3V~±5Vの電源で動作します。

アプリケーション
  • A/Dコンバータ ドライバ
  • シングルエンド信号を差動に変換
  • IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
  • 差動バッファ
  • ライン・ドライバ
  • 特長と利点

    • ライン・ドライバ
    • 高速
      -3dB帯域幅:850MHz(G=+1)
      0.1dB平坦特性:210MHz、 VOUT, dm = 2 V p-p, RL, dm = 200 ΩΩ
      スルーレート:2,900 V/μs
      25%~75% 0.1%へのセトリング・タイム:9ns
    • 低消費電力:チャンネル当たり9.5 mA
    • 低高調波歪み:
      SFDR:108dBc@10MHz
      SFDR:98dBc@20MHz
    • 低出力電圧ノイズ:9.2 nV/√Hz、G=1、RTO
    • オフセット電圧: ±0.2 mV(typ)
    • 差動ゲイン設定:1、2、3
    • 差動から差動またはシングルエンドから差動への変換動作
    • 調整可能な出力同相モード電圧
    • 入力コモンモード範囲はVBEによってシフト可能
    • 広い電源電圧範囲:+3 V~±5 V
    • 16ピンと24ピンLFCSPパッケージを採用

    ADA4950-1 機能ブロック図

    日本法人おススメ・ルーキーズ

    ルーキーズ製品

    ルーキーズ製品の特長は?

        おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
        最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
        発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


    ルーキーズ製品のメリット

        サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
        充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADA4950-1に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    この製品のここがおススメ
    シングルエンドもしくは差動信号で差動ADCをドライブするために最適なアンプです。低歪み、広帯域を実現しています。利得設定抵抗が内蔵されており、コモンモードレベルも設定できます。

    サンプル請求

        クイック有償サンプル
    ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADA4950-1」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4950-1/ADA4950-2: 選択可能なゲインG = 1、2、3を持つ低消費電力差動ADCドライバ (Rev 0, 05/2009) (pdf, 0)  データシート PDF
    ADA4950-1/ADA4950-2: Low Power, Selectable GainDifferential ADC Driver, G = 1, 2, 3 Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 812 kB)  データシート PDF
    AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
    AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
    MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-102: Evaluation Board for Single High Speed Selectable Gain Differential Amplifiers (16-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP)  (pdf, 221 kB) ユーザー・ガイド PDF
    "Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
    (Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADA4950 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4950-1 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4950-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4950-1YCP-EBZ 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.26 Yes -
    ADA4950-1YCPZ-R7 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP - Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる