アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADA4937-1/ADA4937-2: 超低歪みの差動ADCドライバ (Rev A, 11/2007) (pdf, 2793 kB) | データシート | |
| ADA4937-1/ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev C, 03/2010) (pdf, 646 kB) | データシート | |
| AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察 (pdf, 439 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations (pdf, 355 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers (pdf, 85 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端 (pdf, 225 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications (pdf, 181 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)
(pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier
(pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-584: AD813xの使い方
(pdf, 845 kB)
AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier
(pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-282: サンプル・データ・システムの基本 (pdf, 1606 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example (pdf, 0) | チュートリアル | |
| MT-076: Differential Driver Analysis (pdf, 95 kB) | チュートリアル | |
| MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用 (pdf, 0) | チュートリアル | |
| UG-018: Evaluation Board for Dual High Speed Differential Amplifiers (pdf, 314 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance (Planet Analog, 3/2010)
|
技術関連記事 | HTML |
| Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| クワッド(4チャンネル)16ビット125MSPS A/Dコンバータ「AD9653」を発表 (18 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| マルチch高速A/Dコンバータ「AD9257」「AD9637」「AD9253」「AD9633」を発表 (24 Nov 2011) | プレス・リリース | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。