トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
- アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
アナログ・デバイセズの高速(>50MHz)高出力電流オペアンプは、高い出力電流を提供しながら、優れた直線性で低インピーダンスの負荷を駆動します。高出力電流、低入力バイアス電流、広帯域幅、高スルーレート、低歪みなど、当社製品なら最先端の広範な製品群によって次世代設計のための高い性能レベルを実現できます。
下のパラメトリック検索テーブルから製品を選択し、製品のデータシートをダウンロードし、サンプルをご注文ください。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Iout Drive Capability | Input Voltage Noise | Input Bias Current | Input Offset Voltage | Input Offset Current | V Span Min | V Span Max | Iq/Amp | Amplifiers Per Package | Package | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8012![]() | ✓ | 350MHz | 2.25KV/µs | 125mA | 2.5nV/rtHz | 3µA | 1mV | 3µA | 3V | 12V | 900µA | 2 | SOIC, SOP |
$ |
| ADA4891-3 | ✓ | 220MHz | 170V/µs | 125mA | 9nV/rtHz | 2pA | 2.5mV | - | 2.7V | 5.5V | 4.4mA | 3 | Mini-SO, SOP |
$ |
| ADA4891-1 | ✓ | 240MHz | 170V/µs | 125mA | 9V/rtHz | 2pA | 2.5mV | - | 2.7V | 5.5V | 4.4mA | 1 | SOIC, SOT |
$ |
| ADA4891-2 | ✓ | 220MHz | 170V/µs | 125mA | 9nV/rtHz | 2pA | 2.5mV | - | 2.7V | 5.5V | 4.4mA | 2 | Mini-SO, SOP, SOT |
$ |
| AD8003 | 1.65GHz | 3.8KV/µs | 100mA | 1.8nV/rtHz | 7µA | 700µV | 14.2µA | 4.5V | 10V | 10.2mA | 3 | CSP |
$ | |
| AD8000 | 1.58GHz | 4.1KV/µs | 100mA | 1.6nV/rtHz | 5µA | 1mV | - | 4.5V | 12V | 14.3mA | 1 | CSP, SOIC |
$ | |
| AD8018 | 130MHz | 300V/µs | 400mA | 4.5nV/rtHz | 1µA | 1mV | 100nA | 3.3V | 8V | 10mA | 2 | SOIC, SOP |
$ | |
| AD8016 | 380MHz | 1KV/µs | 420mA | 2.6nV/rtHz | 45µA | 1mV | 30µA | 6V | 26V | 13.2mA | 2 | SOIC |
$ | |
| AD8017 | 160MHz | 1.6KV/µs | 270mA | 1.9nV/rtHz | 160µA | 1.8mV | 15µA | 4.4V | 12V | 7.7mA | 2 | SOIC |
$ | |
| AD8010 | 230MHz | 800V/µs | 200mA | 2nV/rtHz | 6µA | 5mV | 10µA | 9V | 12V | 17mA | 1 | DIP, SOIC |
$ | |
| AD8009 | 1GHz | 5.5KV/µs | 175mA | 1.9nV/rtHz | 50µA | 2mV | 50µA | 5V | 12V | 16mA | 1 | SOIC, SOT |
$ | |
| AD815 | 120MHz | 900V/µs | 250mA | 1.85nV/rtHz | 2µA | 10mV | 10µA | 10V | 36V | 40mA | 2 | DDPAK, SIP, SOIC |
$ | |
| AD811 | 140MHz | 2.5KV/µs | 100mA | 1.9nV/rtHz | 2µA | 500µV | 2µA | 9V | 36V | 16mA | 1 | DIP, LCC, SOIC |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。