FET入力オペアンプ

アナログ・デバイセズの高速(>50MHz)FET入力オペアンプは、独自技術であるFastFETTMプロセスを採用し、高速アプリケーションに最適な高い入力インピーダンスと超低入力バイアス電流を提供します。当社のFET入力オペアンプの多くは、5Vから±12V以上という広い電源電圧範囲で、広いダイナミック・レンジを可能にするレールtoレール出力を備えています。

ADA4817-1(シングル)とADA4817-2(デュアル)は、1GHz、低ノイズの次世代高速FastFETオペアンプです。5 V~10 V の広い電源電圧範囲を持ち、アクティブ・フィルタやADC駆動などのさまざまなアプリケーションで動作するようにデザインされています。1.5 pF の入力容量、低ノイズ(4 nV/√Hz)、低オフセット電圧(2 mV 最大)、1050 MHz の−3 dB帯域幅を持つため、データ・アクイジションのフロントエンドや、フォトダイオードのプリアンプのような広帯域インピーダンス変換アプリケーション向けに最適です。

関連する資料として、Analog Dialogue Vol.43 No.4 未発表論文から 「ノッチ・フィルタによるアンプのピーキング低減とゲイン平坦性の改善」もありますので、是非ご覧ください。その他のFET入力オペアンプに関する資料はこちらをご覧ください。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

High Speed FET Input Stage Amps

Part# 日本語データシートSmall Signal BandwidthSlew RateInput Offset VoltageInput Voltage NoiseInput Bias CurrentV Span MinV Span MaxIq/AmpAmplifiers Per PackagePackageUS Price 1000-4999
AD8066Reference Circuit Available
 
145MHz180V/µs400µV7nV/rtHz2pA5V24V7.4mA2SOIC, SOP $2.32
AD8065Reference Circuit Available
 
145MHz180V/µs400µV7nV/rtHz2pA5V24V7.4mA1SOIC, SOT $1.61
ADA4817-1
 
1.05GHz870V/µs400µV4nV/rtHz2pA5V10V21mA1CSP, SOIC $2.95
ADA4817-2Reference Circuit Available
 
1.05GHz870V/µs2mV4nV/rtHz2pA5V10V21mA2CSP $4.98
AD8067
 
54MHz640V/µs200µV6.6nV/rtHz600fA5V24V7mA1SOT $1.89
AD8033
 
80MHz80V/µs1mV11nV/rtHz1.5pA5V24V3.5mA1SC70, SOIC $1.03
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる