ADSP-BF549

製造中止

高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Media Transceiver (MXVR) for connection to a MOST® automotive multi-media network
  • Lockbox™ Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection.
  • Two independent DMA controllers
  • Multimedia: Multiple Enhanced Parallel Peripheral Interfaces (EPPI), Pixel Compositor hardware accelerator
  • 最大533MHz(1200MMACS)の性能を持つBlackfin®プロセッサ・コア
  • Human Interface: 18/24-bit LCD Controller 32-bit Up/Down counter / Thumbwheel interface, 8x8 Keypad interface
  • Lockbox™技術のハードウェアに対応するセキュリティでコードを保護
  • 2つの独立したDMAコントローラ
  • Blackfin® Processor Core with up to 533Mhz (1066 MMACS) performance
  • Connectivity: High Speed USB OTG , Host DMA, UARTs, SPORTs, SPI, TWI, and CAN
  • ヒューマン・インターフェース:32ビットのアップ/ダウン・カウンタ/サムホイール・インターフェース、8×8のキーパッド・インターフェース
  • Expansion: SD/SDIO and ATAPI-6 Controllers
  • 接続性:高速USB OTG、ホストDMA、UART、SPORT、SPI、TWI、CAN
  • Synchronous interface for DDR or Mobile DDR connectivity (See data sheet ordering guide for specific product information)
  • 拡張:SD/SDIOおよびATAPI-6コントローラ
  • Asynchronous memory interface for SRAM, EEPROM, NAND/NOR, Flash connectivity
  • マルチメディア:18/24ビットのLCDコントローラ、複数の拡張パラレル・ペリフェラル・インターフェース(EPPI)、Pixel Compositorハードウェア・アクセラレータ、MOST®ネットワークに接続するためのメディア・トランシーバ(MXVR)
  • 非同期メモリ・インターフェースによりSRAM、EEPROM、NAND/NOR、フラッシュ接続を実現
  • 同期メモリ・インターフェースによりDDR/モバイルDDR接続を実現
ADSP-BF549
高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 50

プロセッサ・マニュアル 3

製品ハイライト 1

ソフトウェア・マニュアル 11

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

ソフトウェアおよびツール異常 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

機能と利点

  • Full speed USB 1.1 interface enabling download speeds of up to 150 KB/Sec (ADZS-USB-ICE) or High speed USB 2.0 interface enabling download speeds of up to 1.5MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE)
  • Background Telemetry Channel (BTC) support enabling non-intrusive data exchange at up to 2.0 MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE only)
  • 1.8V, 2.5V, and 3.3V compliant and tolerant
  • Support for all ADI JTAG processors and DSPs
  • 5V tolerant and 3.3V compliant for 5V processors and DSPs
  • Multiprocessor support
  • 14-pin JTAG connector
  • 3-meter USB cable for difficult-to-reach targets
  • CE-certified

製品詳細

Analog Devices’ cost-effective Universal Serial Bus (USB)-based emulator and High performance (HP) Universal Serial Bus (USB)-based emulator each provide an easy, portable, non-intrusive, target-based debugging solution for Analog Devices JTAG processors and DSPs. These powerful USB-based emulators perform a wide range of emulation functions, including single-step and full speed execution with pre-defined breakpoints, and viewing and/or altering of register and memory contents. With the ability to automatically detect and support multiple I/O voltages, the USB and HP USB emulators enable users to communicate with all of the Analog Devices JTAG processors and DSPs using either a full speed USB 1.1 or high speed USB 2.0 port on the host PC. Applications and data can easily and rapidly be tested and transferred between the emulators and the separately available VisualDSP++ development and debugging environment(sold separately).

The plug-and-play architecture of USB allows the emulators to be automatically detected and configured by the host operating system. It can also be connected to and disconnected from the host without opening the PC or turning off the power to the PC. A 3-meter cable is included to connect the emulators to the host PC, thus providing abundant accessibility to hard to reach targets.

The HP USB-based emulator also supports the Background Telemetry Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between the host and target application without affecting the target system's real-time characteristics.

Part Number:
USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-USB-ICE
High Performance USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-HPUSB-ICE

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

eval board
EVAL-BF548-EZLITE

The ADSP-BF548 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF54x Blackfin processor family.

機能と利点

  • ADSP-BF548 Processor: 400 Ball mBGA, 600MHz; 25 MHz CLKIN oscillator
  • DDR SDRAM: 64 MB (8M x 16) Micron MT46V32M16
  • BURST Flash: 16 MB Numonyx PC28F128P33T85A
  • NAND Flash: 2 Gb Numonyx NAND02
  • SPI Flash: 16 Mbit Numonyx M25P16
  • Hard Drive: Toshiba MK4032GAX 40GB 2.5” drive
  • AC’97 CODEC: AD1980 5.1 Surround Codec
  • Keypad: ACT Components, ACT-07-30008-000-R 4x4 Keypad assembly
  • Thumbwheel: CTS Corp 290UAB0R201B2, Rotary Encoder
  • UART: ADM3202 RS-232 line driver/receiver; DB9 female connector
  • USB Debug Agent and JTAG Header
  • Connectors: HS USB OTG; SD Memory; CAN (2); HOST; Expansion Interface (3); STAMP Interface (7)

製品詳細

The ADSP-BF548 EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF54x Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF548 hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications.

 

The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF548 Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.

 

The EZ-KIT Lite ships with a 4x4 Keypad, Optical Thumbwheel, QVGA Touch Screen LCD and a 40 Gigabyte Hard Drive.


Ordering Information
Part number: ADZS-BF548-EZLITE


CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD
Contact Support

EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ
EMULATOR-USB & HP USB ICE
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
EVAL-BF548-EZLITE
The ADSP-BF548 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF54x Blackfin processor family.
ADZS-BF548-EZLITEANGLE-web ADZS-BF548-EZLITEBOTTOM-web ADZS-BF548-EZLITETOP-web

最新のディスカッション

ADSP-BF549に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品