シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9779:  16ビット、D/Aコンバータ、1.0GSPS、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

1GSPSのサンプル・レートを提供する16ビット高性能、高周波デュアルD/Aコンバータ(DAC)のAD9779は、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを生成できます。14ビットのAD9778、12ビットのAD9776とピン互換のファミリーを構成しており、性能よりもコストを優先させることができます。3つの製品は、複雑なデジタル変調/ゲイン/オフセット補償など、直接変換送信アプリケーションに最適な機能を備えています。DAC出力は、AD8349などのアナログ直交変調器とのシームレスなインターフェースを実現できるように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)によって、多くの内部パラメータを設定でき、ステータス・レジスタの読出しも可能です。出力電流は、10~30mAの範囲で設定できます。AD977xファミリーは高度な0.18μm CMOSプロセスによって製造されており、1.8V電源と3.3V電源で動作し、総消費電力は1W未満です。100ピンQFPパッケージで提供しています。

製品ハイライト

  • 超低ノイズと優れた相互変調歪み(IMD)性能により、ベースバンドから中間周波数までのワイドバンド信号の高品質合成が可能です。
  • シングルエンドCMOSインターフェースは、最大300MSPS(1×インターポレーション)の入力レートに対応します。
  • CMOSプロセスで製造されたAD9779は、ダイナミック性能を高める独自のスイッチング技術を使用します。
  • AD9779の電流出力は、さまざまなシングルエンド回路または差動回路トポロジ用に簡単に設定できます。

アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ
    WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
  • ワイドバンド通信
    LMDS/MMDS、ポイントtoポイント
  • 計測器
  • RF信号発生器、任意波形発生器

特長と利点

  • AD977xファミリー:
    AD9779:16ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
    AD9778:14ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
    AD9776:12ビット、1.0 GSPSのデュアルDAC
  • 1.8/3.3Vの単電源動作
  • 低消費電力:1W(IOUTFS=20mA、fDAC=1GSPS、4×インターポレーション)
  • SFDR=78dBc to fOUT=100MHz
  • ACLR=79dBc@80MHz IF
  • 自動トラッキング入力タイミング(Autotracking Input Timing)でのCMOSデータ・インターフェース
  • アナログ出力:10~30mA(RL=25~50Ω)まで調整可能
  • 露出パドル付き100ピンTQFPパッケージ
  • マルチチップ同期インターフェース
  • 84dBのデジタル・インターポレーション・フィルタ・ストップバンド減衰
  • デジタル反転Sincフィルタ

AD9779機能ブロック図

The AD9779 is no longer recommended for new designs. The AD9779A is the recommended replacement.

For evaluation of all Analog Devices High Speed DAC components you will need to purchase or loan a Data Pattern Generator. To find out more information please click here.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9776/AD9778/AD9779: 1.0GSPS、12/14/16ビットのデュアルD/Aコンバータ (Rev 0, 07/2005) (pdf, 1886 kB)  データシート PDF
AD9776/AD9778/AD9779: Dual 12-/14-/16-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev A, 03/2007) (pdf, 1525 kB)  データシート PDF
AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-822: 複数のAD9779 TxDAC®の同期化  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-822: Synchronization of Multiple AD9779 TxDACs  (pdf, 129 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-748: 高速CMOS入力DACのセットアップ時間とホールド時間の測定  (pdf, 309 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-748: Set-Up and Hold Measurements in High Speed CMOS Input DACs  (pdf, 812 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design A Clock-Distribution Strategy With Confidence
by Demetrios Efstathiou (Electronic Design, April 27, 2006)
技術関連記事 HTML
Analog Devices Doubles 16-Bit Converter Speed To One Billion Samples Per Second
(Wireless Design Online, 1/12/2005)
関連記事 HTML
ADI Revs Signal Converters
(EE Times, January 10, 2005)
関連記事 HTML
ADI Rolls Out Two High-Speed Converters
(EDN, 1/11/2005)
関連記事 HTML
Dual 14-Bit ADC Speeds Up to WiMAX
(Electronicstalk, 12/20/2006)
関連記事 HTML
Dual 14-Bit ADC Supports 3G and WiMAX Basestations
(eeProductCenter, 12/18/2006)
関連記事 HTML
The World is Still Analog
(Test & Measurement World, 6/1/2006)
関連記事 HTML
ADI Unveils Two High-Speed Converters For Wireless Applications
(eeProductCenter, 1/10/2005)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9779 IBIS Models  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9779 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる