シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9761:  10ビットD/Aコンバータ、40MSPS、デュアル、全機能内蔵型、送信用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9761は、全機能内蔵型のデュアル・チャンネル、高速10ビットCMOS DACです。特に、送信動作の実行中にIとQのデジタル情報を処理する広帯域幅の通信アプリケーション(例えば、スペクトラム拡散)での使用を目的としています。2個の10ビット、40MSPSのDAC、2個の2倍インターポレーション・フィルタ、1個の電圧リファレンス、デジタル入力インターフェース回路を集積化しています。 AD9761は、各チャンネル当たり20MSPSの入力データレートに対応します。各チャンネルの入力データは最大で40MSPSまでのデータレートで2倍に補間され、その後2個の内蔵DACを同時にアップデートします。

インターリーブされたIおよびQの入力データ・ストリームは、IおよびQラッチといくつかの追加制御ロジックで構成されるデジタル・インターフェース回路に送られます。データはインターリーブが解除され、オリジナルのIおよびQデータに復帰します。オンチップのステート・マシーンによって、IおよびQデータの正しい組み合わせを確実に実行します。各ラッチから出力されるデータは次に、2倍のデジタル・インターポレーション・フィルタによって処理されます。このフィルタにより、再構成フィルタを使用する負担が軽減します。各フィルタの補間された出力を、それぞれ該当する10ビットDACの入力として使用します。

2個の内蔵DACには、セグメント化電流源アーキテクチャと独自開発のスイッチング技術を組み合わせた技術方式の採用により、グリッチ・エネルギーを低減し、ダイナミック精度も最大限に向上します。各DACは差動の電流出力を供給するので、シングルエンドまたは差動のいずれのアプリケーションにも対応します。2個の内蔵DACは同時にアップデートされ、10mAの公称フルスケール電流を出力します。さらに、各DAC間のフルスケール電流を0.07dB(すなわち、0.75%)以内にマッチングするため、ゲイン・キャリブレーション回路を追加する必要がありません。

AD9761は最新の低コストCMOSプロセスで製造しています。2.7~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、消費電力は200mWです。1.20Vの温度補償済みバンドギャップ電圧リファレンスも内蔵しており、AD9761はフル機能のデバイスとして提供されています。

特長と利点

  • 完全10ビット、40MSPS、デュアル送信DAC
  • 優れたゲイン・オフセット・マッチング
  • 微分非直線性誤差:0.5LSB
  • 有効ビット数:9.5
  • 信号対(雑音+歪み)比:59dB
  • スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ:71db
  • 2×補間フィルタ
  • 20MSPS/チャネル・データ・レート
  • 単電源:+3 V~+5.5 V
  • 低電力消費:93 mW(+3 V電源@40MSPS)
  • オンチップ・リファレンス
  • 28ピン SSOP

Functional Block Diagram for AD9761

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9761: TxDAC+™ - 10ビット、40MSPS D/Aコンバータ、デュアル、2×補間フィルタつき (Rev 0, 05/1999) (pdf, 276 kB)  データシート PDF
AD9761: Dual 10-Bit TxDAC+™ with 2 x Interpolation Filters Data Sheet (Rev C, 06/2003) (pdf, 969 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9761 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9761 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9761ARS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 11.97 $ 10.16 N  成分表 PCN 購入
AD9761ARSRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 10.16 N  成分表 PCN 購入
AD9761ARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 10.36 $ 8.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9761ARSZRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 8.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9761 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9761-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる