シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9760:  10ビットTxDAC®D/Aコンバータ、最大100MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9760とAD9760-50は、高性能、低消費電力CMOS D/Aコンバータ(DAC)であるTxDACシリーズの10ビット分解能の製品です。AD9760-50は、50MSPS動作で仕様が規定されていますが、性能が若干低い製品です。

ピンコンパチブルの8、10、12、および14ビットの製品で構成されるTxDACファミリーは、通信システムの送信部に最適な製品です。すべての製品は、同じインターフェース・オプション、同じSOパッケージ、および同じピン配置です。つまり、性能、分解能、およびコストに応じて製品を選択できます。AD9760とAD9760-50は、それぞれ最高125MSPSと最高60MSPSの更新レートをサポートしながら、優れたAC性能とDC性能を示します。

AD9760は汎用性が高く、2.7V~5.5Vの範囲の単電源動作範囲と低消費電力特性を備えていますので、携帯型で低消費電力が要求されるアプリケーションに最適な製品です。フルスケール出力電流を抑えることで、性能を著しく低下させずに消費電力を45mWまで減少させることができす。さらにパワーダウン・モードにより、スタンバイ状態の消費電力を約25mWに減少させることができます。

AD9760は革新的なCMOSプロセスで製造されています。セグメント方式の電流ソース構造と弊社独自のスイッチング技術により、スプリアス成分を低下させ、優れたダイナミック性能を実現しています。全機能内蔵型のD/Aとするために、エッジ・トリガ方式のラッチと1.2Vの温度補償されたバンドギャップ・リファレンスを内蔵しています。また汎用性の高い電源機能により、+3Vと+5VのCMOSロジック・ファミリをサポートします。

AD9760は20mAの定格フルスケール出力電流と100kΩ未満の出力インピーダンスを備えた電流出力のDACです。シングルエンド方式、あるいは差動方式のアプリケーションをサポートするために、差動電流出力を備えています。2つの電流出力の高い整合性を実現して、差動出力構成時のダイナミック性能を向上しています。この電流出力は、出力抵抗に直接接続して2つのシングルエンド方式のコンプリメンタリ電圧出力にすることもトランスに直接接続することもできます。出力電圧の追従範囲は1.25Vです。精度と汎用性を高めるために、内部にリファレンスと制御アンプを備えています。

AD9760は、この内部リファレンスでドライブすることも、また多種多様な外部リファレンス電圧でドライブすることもできます。幅広い調整範囲(10:1以上)を持つ内部制御アンプにより、優れたダイナミック性能を維持しながらフルスケール電流を2mA~20mAの範囲で調整できます。つまり、AD9760は低い消費電力レベルで動作するか、もしくはゲイン範囲を広げるため、20dBの範囲に調整するかします。

AD9760は28ピンのSOICパッケージに実装されています。また産業温度範囲に渡って、この製品の仕様が規定されています。

特長と利点

  • ピンコンパチブルのTxDACTMファミリーの製品
  • 125MSPSの更新レート
  • 10ビット分解能
  • 優れたスプリアスのない ダイナミック・レンジ性能
  • ナイキストまでのSFDR@40MHz出力:52dBc
  • 差動電流出力:2mA~20mA
  • 消費電力:175mW@5V~45mW@3V
  • パワーダウン・モード:25mW@5V
  • 内部1.20Vリファレンス
  • +5Vまたは+3V単電源動作
  • パッケージ:28ピンSOIC
  • エッジ・トリガ方式のラッチ

Functional Block Diagram for AD9760

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9760: TxDAC® - 10ビット、100MSPS D/Aコンバータ (Rev 0, 01/1999) (pdf, 478 kB)  データシート PDF
AD9760: 10-Bit, 125 MSPS+ TxDAC® D/A Converter Data Sheet  (Rev B, 03/2000) (pdf, 412 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-420: 0: Using the AD9708/AD9760/AD9701/AD9764-EB Evaluation Board  (pdf, 227 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
DACs are Optimized for Communication Transmit Path
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 3, 1996)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
AD9760-50を低サンプリングレートで出力するとどういう影響が? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9760 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9760 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9760AR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 6.80 $ 5.80 N  成分表 PCN 購入
AD9760AR50 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 6.73 $ 5.71 N  成分表 PCN 購入
AD9760ARU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 6.80 $ 5.80 N  成分表 PCN 購入
AD9760ARU50 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 5.82 $ 4.95 N  成分表 PCN 購入
AD9760ARU50RL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.95 N  成分表 PCN 購入
AD9760ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 5.89 $ 5.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9760ARUZ50 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 5.82 $ 4.95 Y  成分表 PCN 購入
AD9760ARUZ50RL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.95 Y  成分表 PCN 購入
AD9760ARUZRL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.01 Y  成分表 PCN 購入
AD9760ARZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 5.89 $ 5.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9760ARZ50 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 5.82 $ 4.95 Y  成分表 PCN 購入
AD9760ARZ50RL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.95 Y  成分表 PCN 購入
AD9760ARZRL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.01 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9760 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9760-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる