シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9742:  12ビット、D/Aコンバータ、210MSPS、TxDAC®

製品詳細

製品状況:生産/供給中
データシート正誤表
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD9742は、TxDAC製品ラインの新しい第三世代ファミリーの12ビット分解能デバイスです。この新しい製品ファミリーには、最大サンプリング・レートを210MSPSとするAD9744(14ビット)、AD9742(12ビット)、およびAD9740(10ビット)の高速TxDACコンバータが含まれ、前世代の2つの製品ファミリー(AD9764/AD9762/AD9760およびAD9754/AD9752/AD9750)とピン互換ですが、消費電力が低減され、性能が強化されています。

TxDAC製品ラインは、通信システムの送信信号経路での使用のために最適化されています。前世代の2つの製品ファミリーを含め、これらのデバイスはすべて、同じインターフェース・オプション、スモール・アウトライン・パッケージ、ピン配置を共有するため、性能、分解能、価格に基づいて上位または下位の部品を適切に選択できます。AD974xファミリーは、前世代の製品ファミリーよりも消費電力を低く抑えているため、3つのコンバータはいずれも携帯型および低消費電力アプリケーションに適しています。

TxDACはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。

特長と利点

  • ピン互換のTxDAC製品ファミリー
  • パッケージ:28ピンSOIC、28ピンTSSOP、32ピンLFCSP
  • 優れたSFDR特性
    SNR:70dB@5MHz出力, 125MSPS
  • 2の補数またはストレート・バイナリのデータ・フォーマット
  • 消費電力:3.3V電源時で135mW(パワーダウン・モード時:15mW)
  • 1.20Vの内部電圧リファレンス

Functional Block Diagram for AD9742

AD9742 Diagram
Functional Block Diagram for AD9742

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD9742に関する FAQ
    •  日本法人による 優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9742ACPZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9742: 12ビット、210MSPS TxDAC®、D/Aコンバータ (Rev B, 06/2004) (pdf, 1412 kB)  データシート PDF
AD9742: 12-Bit, 210 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev C, 02/2013) (pdf, 1300 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-642: シングルエンド・クロック源を第3世代TxDAC®とTxDAC+®製品の差動クロック入力に接合  (pdf, 322 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-642: Coupling a Single-Ended Clock Source to the Differential Clock Input of Third-Generation TxDAC® and TxDAC+® Products  (pdf, 479 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
パッケージにより信号が異なるのでは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9742 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9742 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9742ACPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 7.08 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9742ACPZRL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD9742AR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 8.18 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AD9742ARU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 8.18 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AD9742ARURL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AD9742ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 7.08 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD9742ARUZRL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD9742ARZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 7.08 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9742ARZRL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9742 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9742ACP-PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -
AD9742-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる