シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9115:  D/Aコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117は、サンプル・レートが125MSPSのピン互換、デュアル、8/10/12/14ビットの低消費電力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのTxDAC®コンバータは、通信システムの送信信号経路向けに最適化されています。このすべてのデバイスが同じインターフェース、LFCSP、ピン配置を共有するため、性能、分解能、価格に基づいて上位または下位の部品選択を行うことが可能です。

AD9114/AD9115/AD9116/AD9117は、優れたACおよびDC性能を発揮し、最大125MSPSのアップデート・レートに対応します。

融通性の高い1.8~3.6Vの電源動作範囲と低い消費電力により、携帯型および低消費電力アプリケーションに最適です。

製品のハイライト
  1. 低消費電力:DACは1.8 V~3.3 Vの単電源で動作し、100MSPSでの合計消費電力は225mWアイドル期間で低消費電力を実現するスリープ・モードとパワーダウン・モード。
  2. CMOSクロック入力125MSPSの変換レートをサポートする高速シングルエンドCMOSクロック入力
  3. 他の部品へのインターフェースが容易、0V~1.2Vで調整可能な出力同相モードにより0Vより高い同相モード・レベルを受け付け、他の部品へ容易にインターフェースが可能
アプリケーション
  • ワイアレス・インフラ:ピコセル、フェムトセルの基地局
  • 医療機器:超音波トランスジューサの励起
  • 携帯計測機器:信号ジェネレータ、任意波形ジェネレータ

特長と利点

  • 消費電力:3.3V、20mA出力
    191mW:10MSPS
    232mW:125MSPS
  • スリープ・モード:<3mW@3.3V
  • 電源電圧:1.8~3.3V
  • ナイキスト帯域までのSFDR
    86dBc@1MHz出力
    85dBc@10MHz出力
  • NSD@10MHz出力、125MSPS、20mA:-132dBc/Hz
  • 差動電流出力:4~20mA
  • 2個の補助用DACを内蔵
  • シングル・ポート動作のCMOS入力
  • 同相出力電圧:0~1.2Vの範囲で調整可能
  • 小さいフットプリントの鉛フリー40ピンLFCSPパッケージ

AD9115機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117: 低消費電力デュアル8/10/12/14ビットD/Aコンバータ (Rev 0, 08/2008) (pdf, 2434 kB)  データシート PDF
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117: Dual Low Power, 8-/10-/12-/14-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 2441 kB)  データシート PDF
UG-073: Evaluation Board User Guide for the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 and AD9714/AD9715/AD9716/AD9717  (pdf, 632 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9115 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD971x/AD911x-DPG2 FMC Interposer & Evaluation Board / Xilinx ML-605 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifiers for the AD9115

  • For a single supply, differential buffer output, we recommend the ADA4841-2.
  • For a single supply, single-ended buffer output, we recommend the ADA4899-1.
  • For high speed, high CMRR, we recommend the AD8130.
Recommended Quadrature Modulators for the AD9115 Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9115 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9115BCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 商用 Tray, 490 $ 8.12 $ 6.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9115BCPZRL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 商用 Reel, 750 - $ 6.90 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9115 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9115-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる