シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9114:  Dual Low Power, 8-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 are pin-compatible dual, 8-/10-/12-/14-bit, low power digital-to-analog converters (DACs) that provide a sample rate of 125 MSPS. These TxDAC® converters are optimized for the transmit signal path of commu-nication systems. All the devices share the same interface, package, and pinout, providing an upward or downward component selection path based on performance, resolution, and cost.

The AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 offer exceptional ac and dc performance and support update rates up to 125 MSPS.

The flexible power supply operating range of 1.8 V to 3.3 V and low power dissipation of the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 make them well suited for portable and low power applications.

Product Highlights

  1. Low Power. DACs operate on a single 1.8 V to 3.3 V supply; total power consumption reduces to 225 mW at 100 MSPS. Sleep and power-down modes are provided for low power idle periods.
  2. CMOS Clock Input. High speed, single-ended CMOS clock input supports a 125 MSPS conversion rate.
  3. Easy Interfacing to Other Components. Adjustable output common mode from 0 V to 1.2 V allows for easy interfacing to other components that accept common-mode levels greater than 0 V.

Applications

  • Wireless infrastructures
    Picocell, femtocell base stations
  • Medical instrumentation
    Ultrasound transducer excitation
  • Portable instrumentation
    Signal generators, arbitrary waveform generators

特長と利点

  • Power dissipation @ 3.3 V, 20 mA output
    191 mW @ 10 MSPS
    232 mW @ 125 MSPS
  • Sleep mode: <3 mW @ 3.3 V
  • Supply voltage: 1.8 V to 3.3 V
  • SFDR to Nyquist
    86 dBc @ 1 MHz output
    85 dBc @ 10 MHz output
  • NSD @ 10 MHz output, 125 MSPS, 20 mA: −132 dBc/Hz
  • Differential current outputs: 4 mA to 20 mA
  • 2 on-chip auxiliary DACs
  • CMOS inputs with single-port operation
  • Output common mode: adjustable 0 V to 1.2 V
  • Small footprint 40-lead LFCSP RoHS-compliant package

Functional Block Diagram for AD9114

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117: 低消費電力デュアル8/10/12/14ビットD/Aコンバータ (Rev 0, 08/2008) (pdf, 2434 kB)  データシート PDF
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117: Dual Low Power, 8-/10-/12-/14-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 2441 kB)  データシート PDF
UG-073: Evaluation Board User Guide for the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 and AD9714/AD9715/AD9716/AD9717  (pdf, 632 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9114 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD971x/AD911x-DPG2 FMC Interposer & Evaluation Board / Xilinx ML-605 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifiers for the AD9114

  • For a single supply, differential buffer output, we recommend the ADA4841-2.
  • For a single supply, single-ended buffer output, we recommend the ADA4899-1.
  • For high speed, high CMRR, we recommend the AD8130.
Recommended Quadrature Modulators for the AD9114 Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9114 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9114BCPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 商用 Tray, 490 $ 7.00 $ 5.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9114BCPZRL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 商用 Reel, 750 - $ 5.95 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9114 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9114-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる