| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD768:16ビット30 MSPS D/Aコンバータ (Rev B, 06/1996) (pdf) | データシート | |
| AD768: 16-Bit, 30 MSPS D/A Converter Data Sheet (Rev B, 06/1996) (pdf, 334 kB) | データシート | |
| AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動 (pdf, 716 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC (pdf, 246 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications (pdf, 41 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Ask The Applications Engineer-17 Must a “16-bit” converter be 16-bit monotonic and settle to 16 ppm? (Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Aerospace Dice
(pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006) Many Analog Devices products can be purchased as Class K die. |
航空宇宙関連情報 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。