シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5144:  デジタル・ポテンショメータ、クワッド・チャンネル、256ポジション、I2C / SPIインターフェース、非揮発性メモリ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5124 / AD5144 / AD5144Aポテンショメータは、128 / 256ポジションの調整機能を必要とするアプリケーションに対して、不揮発性のソリューションを提供し、±8%の低い抵抗許容誤差と、Ax、BxおよびWxピンでの電流密度は最大で±6mAの保障を提供します。

この低い抵抗許容誤差と低い公称温度係数は、オープン・ループのアプリケーションを簡素化し、マッチングの許容誤差を重視するアプリケーションにも適します。

リニア・ゲインの設定モードでは、デジタル・ポテンショメータの端子間、RAWとRWB、の抵抗をそれぞれ独立してプログラムすることが可能ですので、非常に高精度な抵抗マッチングを得ることができます。

広い帯域幅と低いTHD(総合高調波歪)は、AC信号に対する最適な性能を得ることができますので、この製品はフィルタ設計に関して最適となります。

抵抗アレイの末端のワイパー抵抗は僅か40Ωと低いため、ピンtoピンの接続も可能です。

ワイパーの値は、SPI / I2C互換のデジタル・インターフェースを通して設定することができます、またこのインターフェースはワイパー・レジスタとEEMEMの内容をリードバックするためにも使えます。

AD5124 / AD5144 / AD5144Aは、小型4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージと20ピンTSSOPパッケージを採用しています。これらの製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃での動作に関して保証されています。

アプリケーション

  • ポータブル・デバイスのレベル調整
  • LCDパネルの輝度とコントラストの調整
  • プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
  • プログラマブル電源電圧

特長と利点

  • 10kΩと100kΩ抵抗値のオプション
  • 抵抗許容誤差:±8%(max)
  • ワイパー電流:±6mA
  • 低温度係数:35ppm/℃
  • 広帯域幅:3MHz
  • 高速スタートアップ時間:
    100μs未満
  • リニア・ゲイン設定モード
  • 単電源動作または両電源動作が可能
  • 制限のないロジック供給電圧:
    1.8V~5.5V
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • 4mm×4mm パッケージ・オプション
  • ESD保護:4kV

AD5144 機能ブロック図

AD512x / 4x Series of Digital Non-Volatile digiPOTs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5124/AD5144/AD5144A: 4チャンネル、128/256ポジション、I2C/SPI不揮発性デジタル・ポテンショメータ (Rev A, 12/2012) (pdf, 1706 kB)  データシート PDF
AD5124/AD5144/AD5144A: Quad Channel, 128-/256-Position, I2C/SPI, Nonvolatile Digital Potentiometer Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 722 kB)  データシート PDF
AN-1291: Digital Potentiometers: Frequently Asked Questions  (pdf, 805 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1169: リニア・ゲイン設定モードの詳細説明  (pdf, 214 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1169: Linear Gain Setting Mode: A Detailed Description  (pdf, 214 kB) アプリケーション・ノート PDF
Webinar: Digital Potentiometers - Where and How to Use
Digital Potentiometers (digiPOTs) provide a convenient way to adjust the ac or dc voltage or current output of sensors, power supplies, or other devices that require some type of calibration. This webcast will describe the function, use and advantages of using digital potentiometers in various applications. The webinar will also highlight the main parameters to be considered when designing a circuit using a digital potentiometer.
Webcasts WEBCAST
UG-469: Evaluating the AD5144 Digital Potentiometer  (pdf, 704 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5144_10k SPICE Macro Model SPICEモデル HTML
AD5144/AD5144A/AD5124 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5144 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5144BCPZ10-RL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 2.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5144BCPZ100-RL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 2.90 Y  成分表 PCN 購入
AD5144BRUZ10 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 3.21 $ 2.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5144BRUZ10-RL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5144BRUZ100 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 3.21 $ 2.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5144BRUZ100-RL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5144 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5144DBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CS1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる