シグナル・チェーンデザイナーに追加する

DAC8426:  8ビットD/Aコンバータ、フル機能、クワッド、電圧出力、10V内部電圧リファレンス内蔵、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
-- AD5304:2.7V~5.5V、500μA、クワッド電圧出力、8ビットDAC、10ピンパッケージ
-- AD5307:2.5V~5.5V、400μA、クワッド電圧出力8ビットDAC、16ピンTSSOPパッケージ

DAC8426は、内部電圧リファレンスを備えたフル機能のクワッド電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。この製品は、ユーザが現在10Vの電圧リファレンスを外付けして使用している既存の7226ソケットに直接適合するため、電圧リファレンスの外付けが必要なくなります。DAC8426の内部電圧リファレンスは±0.4%にレーザ・トリミングされており、25ppm/℃の温度係数と5mAの外部負荷駆動能力を備えています。

DAC8426は、4個の8ビット電圧出力CMOS DACをシングル・チップ上に搭載しています。10V出力のバンドギャップ電圧リファレンスによって、ラッチとインターフェース制御ロジックが設定されます。

書込みストローブがアクティブ・ローになるときに、アドレス入力で選択する4個のラッチのうち1個に8ビット・データ・バス入力からデータがロードされます。デジタル入力はすべて、TTL/CMOS(5V)互換です。内蔵アンプは、単電源または両電源で最大10mAの電流を駆動できます。常に内部DACに接続されている内部電圧リファレンスは、外部デバイスの駆動に利用できる5mAの電流を出力します。

DAC8426はコンパクトなサイズ、低消費電力、および1チャンネルあたりの価格が安いため、回路ボード・スペースを犠牲にせずに複数のDACを使用しなければならないアプリケーションに最適です。使用部品数の削減によって、システムの信頼性も向上します。

DAC8426の製造には、アナログ・デバイセズの最新の酸化物をベースとしたシリコン・ゲートCMOSプロセスを採用しているため、アナログ回路とデジタル回路を同一のチップ上に集積しています。このプロセスに加えて、アナログ・デバイセズの高安定薄膜R-2R抵抗ラダーも採用しているため、内蔵DAC間の優れたマッチングと温度トラッキングを実現します。

特長と利点

  • 温度範囲にわたって一切の調整無しで、合計±1LSB(max)誤差
  • シングルチップに4個の電圧出力DACを搭載
  • 10Vのバイドギャップ・リファレンスを内蔵
  • 単電源+15V動作
  • 高速データ・ロード時間:50ns
  • PM7226およびAD7226とピン互換
  • 外部リファレンス不要

DAC8426 機能ブロック図

DAC8426 機能ブロック図
DAC8426 機能ブロック図

類似製品

  • AD5304 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead Packages
  • AD5307 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 16-Lead TSSOP
  • AD5724R Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8426: Quad 8-Bit Voltage Out CMOS DAC Complete with Internal 10V Reference Data Sheet (Rev C, 10/2002) (pdf, 158 kB)  データシート PDF
DAC8426: Military Data Sheet (Rev A, 11/1991) (pdf, 162 kB)  データシート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

DAC8426 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
DAC8426AR/883C 製品状況: 製造中 20 ld CerDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 147.20 $ 133.06 N  成分表 PCN 購入
DAC8426EPZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 28.00 $ 25.30 Y  成分表 PCN 購入
DAC8426FP 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 24.77 $ 22.39 N  成分表 PCN 購入
DAC8426FPZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 22.57 $ 20.39 Y  成分表 PCN 購入
DAC8426FS 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 24.77 $ 22.39 N  成分表 PCN 購入
DAC8426FSZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 22.57 $ 20.39 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる