シグナル・チェーンデザイナーに追加する

DAC8412:  12ビットD/Aコンバータ、リードバック、ミッドスケール・リセット機能付き、クワッド、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
-- AD5724R:全機能内蔵、クワッド、12ビット、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵
-- AD5724:全機能内蔵、クワッド、12ビット、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC

DAC8412とDAC8413は、リードバック機能を備えるクワッドの12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのモノリシックDACは相補型BiCMOSプロセスで製造され、非常に高いパッケージ密度を提供します。

出力電圧スイングは、VREFHとVREFLの2つの電圧リファレンス入力によって設定します。各DACは、VREFL入力を0V、VREFHを正電圧に設定するとユニポーラ範囲の正極性出力を供給します。同じようにVREFHを0V、そしてVREFLを負電圧に設定すると、ユニポーラ範囲の負極性出力を供給します。バイポーラ出力の設定では、VREFHとVREFLの両方を0V以外の電圧に接続します。このような出力電圧範囲の設定手法は、温度係数の異なる内部および外部抵抗に依存しないので、他のバイポーラ・オフセット方式よりも優れています。

デジタル制御により、どの内蔵DACについてもデータのロードまたはリードバックが可能であり、また任意の内蔵DACにロードしたデータを一度に他のすべての内蔵DACに転送することもできます。

アクティブ・ローのRESET信号により、すべてのDAC出力レジスタをミッドスケール(DAC8412)およびゼロ・スケール(DAC8413)にロードします。

DAC8412/DAC8413には、28ピンのプラスチックDIP、サーディップ、PLCC、およびLCCの各種パッケージがあります。

各デバイスは、+5Vの単電源から±15Vの両電源および+2.5~±10Vの電圧リファレンスと多種多様な電源およびリファレンス電圧による動作が可能です。消費電力は±15V電源時に330mW未満で、+5V電源時にはわずか60mWに低減します。

MIL-STD-883アプリケーションに関しては、アナログ・デバイセズの営業担当または販売代理店にご相談ください。DAC8412/ADC8413/883のデータシートでは-55℃~+125℃の温度範囲にわる動作が仕様化されています。883の全ての製品に関しては、標準ミリタリ・ドローイング5962-91 76401M3A~76404MXAに基づいて入手可能となっています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • デジタル制御の校正
  • サーボ制御
  • プロセス制御装置

特長と利点

  • +5V~±15V動作
  • ユニポーラまたはバイポーラ動作
  • 真の電圧出力
  • ダブルバッファ入力
  • 最小スケール(DAC8413)、センター・スケール(DAC8412)にリセットする
  • 高速バス・アクセス時間
  • リードバック機能

DAC8412 機能ブロック図

類似製品

  • AD5724R Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference
  • AD5724 Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
  • AD5754R Complete, Quad, 16-Bit, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8412/DAC8413: Quad, 12-Bit DAC Voltage Output with Readback Data Sheet (Rev G, 04/2013) (pdf, 574 kB)  データシート PDF
DAC8412: Military Data Sheet  (Rev A, 06/2001) (pdf)  データシート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

DAC8412 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9176401MXA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 28 工業用 Tube, 12 $ 404.23 $ 365.42 N  成分表 PCN 購入
5962-9176402M3A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 28 工業用 Tube, 42 $ 449.32 $ 406.19 N  成分表 PCN 購入
5962-9176402MXA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 28 工業用 Tube, 12 $ 374.19 $ 338.26 N  成分表 PCN 購入
DAC8412AT/883C 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 28 工業用 Tube, 12 $ 311.43 $ 274.06 N  成分表 PCN 購入
DAC8412BT/883C 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 28 工業用 Tube, 12 $ 288.28 $ 253.68 N  成分表 PCN 購入
DAC8412BTC/883C 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 28 工業用 Tube, 42 $ 314.69 $ 276.92 N  成分表 PCN 購入
DAC8412EP 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 40.06 $ 36.07 N  成分表 PCN 購入
DAC8412EPZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 34.68 $ 31.22 Y  成分表 PCN 購入
DAC8412FP 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 32.76 $ 29.48 N  成分表 PCN 購入
DAC8412FPC 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Tube, 39 $ 32.76 $ 29.48 N  成分表 PCN 購入
DAC8412FPCZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Tube, 39 $ 28.37 $ 25.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
DAC8412FPCZ-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Reel, 750 - $ 25.53 Y  成分表 PCN 購入
DAC8412FPZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 28.37 $ 25.53 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる