シグナル・チェーンデザイナーに追加する

DAC8043A:  12ビットD/Aコンバータ、8ピンTSSOPパッケージ、電流出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
AD5443:12ビット、広帯域幅、乗算DAC、シリアル・インターフェース、CMOS

電流出力型のDAC8043Aは、コンパクトな8ピン・パッケージで真の12ビット精度(±1/2LSB)を実現するD/Aコンバータ(DAC)です。新規の回路設計を採用し、微細な線間寸法加工プロセスで製造されるDAC8043Aは、新たなレベルのダイナミック性能を達成しました。乗算帯域幅(2.4MHz)とシリアル・データのロード速度(20MHz)を150%以上改善し、さらにチップ・サイズを1/3に小型化したため、業界で最小サイズの表面実装パッケージの1つ、8ピンTSSOPパッケージが実現しました。DAC8043とまったく同じピン配置のアップグレード製品であり、PCボード・スペースの節減が重要なアプリケーションに最適です。さらに、直線性とゲイン誤差性能の改善により、調整用の部品が不要になるため、使用部品数が低減します。入力クロックとロードDACの個別の制御ラインにより、データのロードとアナログ出力を完全に制御できます。+5Vの単電源動作時の消費電流がわずか10µAのDAC8043Aは、工業制御用のプログラマブル・ループ・コントローラ、プログラマブル・アンプおよび減衰器、デジタル制御のキャリブレーションおよびフィルタ、そしてモーション制御システムなどのアプリケーションに理想的な、低消費電力、小型サイズ、高性能のソリューションです。DAC8043Aは、2つの電気的グレード(1/2LSBと1LSB)および拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)での動作を仕様規定しています

特長と利点

  • 小型SO-8パッケージとTSSOPパッケージ
  • 真の8ビット精度
  • 5V動作@10μA未満
  • 高速3線シリアル・データ入力
  • 高速セトリング時間:1μs
  • 4象限乗算帯域幅:2.4MHz
  • DAC8043のアップグレード・ピン互換
  • 標準回転方向のピン配置

DAC8043A 機能ブロック図

類似製品

  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5451 10-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8043A: 12-Bit Serial Input Multiplying D/A Converter Data Sheet  (Rev B, 04/2006) (pdf, 694 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part II  (pdf, 825 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifiers, Part 2  (pdf, 989 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
DAC8043A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
DAC8043A1ESZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.58 $ 6.44 Y  成分表 PCN 購入
DAC8043A1FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.05 $ 4.29 Y  成分表 PCN 購入
DAC8043AEPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 7.58 $ 6.44 Y  成分表 PCN 購入
DAC8043AES 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.76 $ 7.43 N  成分表 PCN 購入
DAC8043AESZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.58 $ 6.44 Y  成分表 PCN 購入
DAC8043AFP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.84 $ 4.96 N  成分表 PCN 購入
DAC8043AFPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.05 $ 4.29 Y  成分表 PCN 購入
DAC8043AFRU 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 5.84 $ 4.96 N  成分表 PCN 購入
DAC8043AFRU-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.96 N  成分表 PCN 購入
DAC8043AFRUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 5.05 $ 4.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
DAC8043AFRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.29 Y  成分表 PCN 購入
DAC8043AFS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.84 $ 4.96 N  成分表 PCN 購入
DAC8043AFS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.96 N  成分表 PCN 購入
DAC8043AFSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.05 $ 4.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
DAC8043AFSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.29 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる