シグナルチェーン・デザイナーに追加

DAC8043:  12ビットD/Aコンバータ、シリアル入力、乗算型、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
AD5443:12ビット、広帯域幅、乗算DAC、シリアル・インターフェース、CMOS

DAC8043は、省スペースの8ピン・ミニDIPパッケージの高精度12ビットCMOS乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。シリアル・データ入力、ダブルバッファ動作、アナログ性能を特長としており、PCボード・スペースの節減が重要なアプリケーションに最適です。さらに、直線性とゲイン誤差性能の改善により、調整用の部品が不要になるため、使用部品数が低減します。入力クロックとロードDACの個別の制御ラインにより、データのロードとアナログ出力を完全に制御できます。

DAC8043の回路は、12ビットのシリアル入力 / パラレル出力シフト・レジスタ、12ビットのDACレジスタ、12ビットCMOS DAC、制御ロジックで構成されます。シリアル・データは、クロック信号パルスの立上がりエッジで入力レジスタにクロック入力されます。新しいデータワードがクロック入力されると、LD入力ピンを使用してDACレジスタにロードします。DACレジスタに格納されたデータは、D/Aコンバータによって出力電流に変換されます。

DAC8043は高速インターフェース・タイミング特性を備えているので、タイミング設計に関連する負担を軽減し、さらに、マイクロプロセッサの待ち状態を最小にします。非同期のクリア機能や、より汎用性の高いマイクロプロセッサ・インターフェース用ロジックが要求されるアプリケーションには、PM-7543を参照してください。

+5Vの単電源で動作するDAC8043は、さまざまなアプリケーション問題に対応する低消費電力、小型サイズ、高性能の理想的なソリューションです。自動挿入装置に適合するプラスチックおよびサーディップ・パッケージがあります。

特長と利点

  • 8ピンPDIPパッケージで12ビット精度
  • 高速シリアル・データ入力
  • ダブル・データ・バッファ
  • INLとDNL:±1/2LSB
  • ゲイン誤差:±1LSB(max)
  • 低い温度係数:5ppm/℃(max)
  • ESD耐性
  • 低価格

DAC8043 機能ブロック図

類似製品

  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5451 10-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8043: 12-Bit Serial Input Multiplying CMOS Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev E, 01/2011) (pdf, 344 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part II  (pdf, 825 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifiers, Part 2  (pdf, 989 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
DAC8043 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
DAC8043FP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 10.88 $ 9.24 N  成分表 PCN 購入
DAC8043FPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 9.42 $ 8.00 Y  成分表 PCN 購入
DAC8043FSZ 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
DAC8043GP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 16.16 $ 13.76 N  成分表 PCN 購入
DAC8043GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 14.00 $ 11.90 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる