シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV7125:  ビデオD/Aコンバータ、トリプル、8ビット、330MHz、高速

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7125(ADV®)は、単一のモノリシック・チップに集積したトリプル高速D/Aコンバータです。3個の8ビット高速ビデオD/Aコンバータ、補完出力、標準のTTL入力インターフェース、アナログ出力の高インピーダンス電流源を備えています。

ADV7125は3個の別々の8ビット長の入力ポートを備えています。+5V/+3.3Vの単電源とクロックだけが、この製品を機能させるために必要な全てです。ADV7125は追加ビデオ制御信号、コンポジットSYNCBLANKだけではなく、パワーセブ・モードも備えています。

ADV7125は5V、CMOSプロセスで製造されています。モノリシックCMOS構造を採用しているため、小さい消費電力で多くの機能を動作させることができます。ADV725は48ピンのLQFPパッケージと48ピンのLFCSPパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. 330MSPSのスループット(3.3Vのみの場合)
  2. 8ビットの単調性を保証
  3. RS-343A、RS-170を含む各種高分解能カラー・グラフィック・システムに対応

特長と利点

  • 330MSPSのスループット・レート
  • 3個の8ビットDACを内蔵
  • RS-343/RS-170互換出力
  • 相補出力
  • DAC出力電流範囲:2.0mA~26.5mA
  • TTL互換入力
  • 内部リファレンス:1.235V
  • 単電源動作:+5V/+3.3V
  • 48ピンのLQFPパッケージとLFCSPパッケージを採用
  • 低消費電力:30mW(min)@3V
  • 低消費のスタンバイ・モード:6mW(typ)@3V
  • 工業用動作温度範囲: -40℃~+85℃
  • 鉛フリー・パッケージ

ADV7125機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7125: CMOS, 330 MHz Triple 8-Bit High Speed Video DAC Data Sheet (Rev C, 02/2011) (pdf, 264 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
CN0282: USB Powered DVI/HDMI-to-VGA Converter (HDMI2VGA) with Audio Extraction  (pdf, 267 kB) 実用回路 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7125 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7125 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD55/035Z-0 製品状況: 最終購入可能日 48 ld TQFP 48 工業用 Tray, 2000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD55/035Z-0REEL 製品状況: 製造中 48 ld TQFP 48 工業用 Reel, 2000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADV7125BCPZ170 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 6.30 $ 4.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7125BCPZ170-RL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工業用 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN 購入
ADV7125JSTZ240 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 7.63 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7125JSTZ330 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 12.97 $ 8.43 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7125KSTZ140 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 5.73 $ 3.65 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7125KSTZ50 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 4.53 $ 2.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7125KSTZ50-REEL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 2.89 Y  成分表 PCN 購入
ADV7125WBCPZ170 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 6.30 $ 4.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7125WBSTZ170 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7125WBSTZ170-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる