AD9751
製造中10ビットD/Aコンバータ、300MSPS、TxDAC+®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 10ビット・マルチプレクサ・デュアル・ポートDAC
- 300MSPS出力アップデート・レート
- 優れたSFDRとIMD性能
- 25MHz出力時のSFDR(ナイキスト帯域):64dB
- 内部クロック・ダブラーPLL
- 差動またはシングル・エンド・クロック入力
- 1.2Vリファレンス内蔵
- 単電源3.3V動作
- 消費電力:155mW@3.3V
- 48ピンLQFPパッケージ
AD9751はデュアル・マルチプレクサ・ポート、超高速、シングル・チャンネルの10ビットCMOS D/Aコンバータ(DAC)です。高品質の10ビットTxDAC+™ コア、電圧リファレンス、デジタル・インターフェース回路を小型の48ピンLQFPパッケージに集積化しています。 AD9751は優れたACおよびDC性能を備え、最大300MSPSのアップデート・レートに対応します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9751ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD9751ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD9751ASTZ | ||
| AD9751ASTZRL | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9751ASTZ | ||
| AD9751ASTZRL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD9780 | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |