シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7841:  14ビットD/Aコンバータ、オクタル、パラレル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD7841は、8個の14ビット・バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。±5Vのリファレンス電圧から±10Vのフルスケール範囲の電圧を出力します。内蔵されるDAC AとB用に1個、DAC GとH用に1個、そしてDAC C、D、E、F用に1個の合計3個の、バッファ付き入力のある差動電圧リファレンスを個別に備えています。WRとCSの各入力およびA0~A2のDACチャンネル・アドレス・ピンを用いる制御によって、外部バスから入力ラッチの1つにロードされる14ビットのパラレル・データを受け入れます。新しいデータがDACレジスタにロードされると同時に、DAC出力をアップデートします。各DAC出力は、外部DACオフセット電圧がDUTGNDピンを使用して挿入されるゲイン2のアンプでバッファされます。AD7841には、44ピンのPQFPパッケージがあります。

アプリケーション
  • 自動テスト装置(ATE)
  • プロセス・コントロール
  • 汎用計測機器
  • 特長と利点

    • 1パッケージに8個の14ビットDACを集積
    • 電圧出力
    • 個々のDACのオフセット調整可能
    • リファレンス範囲:±5V
    • 最大出力電圧範囲:±10V
    • 供給電圧:±15V ±10%
    • 設定電圧にクリア機能
    • 44ピンMQFPパッケージ

    Functional Block Diagram for AD7841

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD7841に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    この製品のここがおススメ
    8chの14ビットDACです。バッファされた±10Vの電圧を出力できます。2DACをペアとしてオフセット調整も可能です。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7841」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7841: 14ビット、パラレル入力、電圧出力オクタルDAC (Rev B, 01/2011) (pdf, 0)  データシート PDF
    AD7841: Octal 14-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC Data Sheet  (Rev B, 01/2011) (pdf, 165 kB)  データシート PDF
    denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
    アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
    製品カタログ PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
    メディア掲載一覧 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7841 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7841ASZ 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 34.10 $ 28.99 Y  成分表 PCN 購入
    AD7841ASZ-REEL 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Reel, 800 $ 0.00 $ 28.99 Y  成分表 PCN 購入
    AD7841BSZ 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 40.23 $ 34.16 Y  成分表 PCN 購入
    AD7841BSZ-REEL 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Reel, 800 $ 0.00 $ 34.16 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7841 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7841EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる