シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7224:  8ビットD/Aコンバータ、出力アンプ内蔵、LC2MOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 推奨新製品:
-- AD5300:2.7~5.5V、140μA、レールtoレール電圧出力、8ビットD/Aコンバータ、SOT23およびマイクロSOICパッケージ
-- AD5601:2.7~5.5V、100μA未満、8ビットnanoDAC®、SPIインターフェース、SC70
-- AD5611:2.7~5.5V、100μA未満、10ビットnanoDAC®、SPIインターフェース、SC70パッケージ

AD7224は、出力アンプとダブルバッファ・インターフェース・ロジックをモノリシックCMOSチップ上に搭載した高精度の8ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。このデバイスの規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。

ダブルバッファ・インターフェース・ロジックは、入力レジスタとDACレジスタの2個の8ビット・レジスタで構成されます。DACレジスタに保持されるデータのみが、AD7224のアナログ出力を決定します。ダブルバッファ動作により、複数個のAD7224で構成されるシステムでD/Aコンバータ出力を同時にアップデートすることが可能です。CS、WR、LDACの3本の外部ライン信号を制御して、2個のレジスタをトランスペアレント・モードに設定できます。このように2個のレジスタをトランスペアレント状態にすると、リセット信号ラインがゼロ・オーバーライドのように機能します。これは、システム・キャリブレーション・サイクルに役立つ機能です。ロジック入力はすべてTTLおよびCMOS(5V)レベル・コンパチブルであり、制御ロジックはほとんどの8ビット・マイクロプロセッサの動作速度に対応します。

両電源の使用時に、+2~+12.5Vの範囲の入力リファレンス電圧に対して規定性能を保証します。また、+10Vの電圧リファレンスを使用する単電源動作についても仕様規定しています。出力アンプは、2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成する能力を備えています。

AD7224は、高速のデジタル・ロジック回路と高精度のアナログ回路を同一のチップ上に集積化するために特別に開発された、全イオン注入の高速リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。

AD7224 機能ブロック図

AD7224 機能ブロック図
AD7224 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5300 is a 2.7 V to 5.5 V, 140 µA, Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC in SOT-23 and MicroSOIC Packages in 8-lead MSOP
The AD5601 is a 2.7 V to 5.5 V, <100 µA, 8-/10-/12-Bit nanoDAC®, SPI Interface in LFCSP and 6-lead SC70
The AD5611 is a 2.7 V to 5.5 V, <100 µA, 10-Bit nanoDAC®, SPI Interface in LFCSP and 6-lead SC70

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7224: LC2MOS 8-Bit DAC with Output Amplifiers Data Sheet  (Rev B, 10/1984) (pdf, 228 kB)  データシート PDF
AD7224: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2003) (pdf)  データシート PDF
AN-316: AD7224 Provides Programmable Voltages Over Varying Ranges  (pdf, 153 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7224 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9090801M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 商用 Tube, 54 $ 103.61 $ 93.66 N  成分表 PCN 購入
5962-9090801MVA 製品状況: 製造中 18 ld CerDip 18 商用 Tube, 21 $ 50.20 $ 45.38 N  成分表 PCN 購入
AD7224CQ 製品状況: 製造中 18 ld CerDip 18 工業用 Tube, 21 $ 14.82 $ 14.82 N  成分表 PCN 購入
AD7224KN 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 商用 Tube, 20 $ 6.80 $ 5.79 N  成分表 PCN 購入
AD7224KNZ 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 商用 Tube, 20 $ 5.90 $ 5.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7224KPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 6.88 $ 5.59 Y  成分表 PCN 購入
AD7224KR-1 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 7.54 $ 6.14 N  成分表 PCN 購入
AD7224KR-18 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 商用 Tube, 41 $ 6.03 $ 5.31 N  成分表 PCN 購入
AD7224KRZ-1 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Tube, 37 $ 6.88 $ 5.59 Y  成分表 PCN 購入
AD7224KRZ-18 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 商用 Tube, 41 $ 5.49 $ 4.83 Y  成分表 PCN 購入
AD7224KRZ-18REEL 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 商用 Reel, 1000 - $ 4.83 Y  成分表 PCN 購入
AD7224KRZ-1REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 商用 Reel, 1000 $ 6.88 $ 5.59 Y  成分表 PCN 購入
AD7224LN 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 商用 Tube, 20 $ 9.56 $ 8.13 N  成分表 PCN 購入
AD7224LNZ 製品状況: 製造中 18 ld PDIP 18 商用 Tube, 20 $ 8.72 $ 7.39 Y  成分表 PCN 購入
AD7224LP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 10.54 $ 8.55 N  成分表 PCN 購入
AD7224LP-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.55 N  成分表 PCN 購入
AD7224LPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 9.15 $ 7.42 Y  成分表 PCN 購入
AD7224LPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 - $ 7.79 Y  成分表 PCN 購入
AD7224LRZ-18 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 18 商用 Tube, 41 $ 6.89 $ 5.85 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる