シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5762R:  D/Aコンバータ、16ビット、全機能内蔵、デュアル、高精度、シリアル入力、バイポーラ電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 推奨新製品:
-- AD5752R:全機能内蔵、デュアル、16ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵
-- AD5752:全機能内蔵、デュアル、16ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC

AD5762Rはデュアル、16ビット、シリアル入力、バイポーラ電圧出力のD/Aコンバータで、±11.4V~±16.5Vの電源で動作します。AD5762Rの公称出力フルスケールは±10Vで、出力アンプ、リファレンス・バッファ、それに弊社独自のパワーアップ / パワーダウン制御回路を内蔵しています。また、この製品はシリアル・インターフェースを介してプログラムできるデジタルI/Oポートとアナログ温度センサーも特長としています。この製品には、チャンネルごとのデジタル・オフセットとゲイン校正用レジスタが用意されています。

AD5762Rは高性能のコンバータで、単調性の保障、±1LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、10µsのセトリング・タイムを提供します。AD5762Rは5Vのリファレンスを内蔵しており、リファレンスの温度係数は10ppm/℃(max)です。電源電圧が変化しているパワーアップの間、VOUTxは低インピーダンス・パスを介して0Vにクランプされます。

AD5762RはiCMOS®技術をプラットフォームとして設計されています。このiCMOSは、高い電圧レベルで高性能ICを必要とする工業用 / 産業用装置のOEMのアナログ・システム設計者向けに設計されており、耐圧30Vで±15V電源で動作し、かつ消費電力とパッケージ・サイズを大幅に小さくし、AC性能とDC性能を強化したアナログICの開発を可能にする技術プラットフォームになります。

AD5762Rは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、全DACの同時更新が可能です。入力のコーディングは2の補数またはオフセット・バイナリ・フォーマットのどちらかにプログラムできます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタを、使われているコーディングに応じて、バイポーラゼロまたはゼロスケールにクリアすることができます。AD5762Rは、クロズドループのサーボ制御とオープンループでの制御アプリケーションのどちらにも適しています。このデバイスは32ピンTSSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業温度範囲にわたって仕様を保証します。(データシート図1の機能ブロック図を参照してください。)

アプリケーション

  • 工業用オートメーション
  • オープンループ制御 / クローズド・ループ・サーボ制御
  • プロセス・コントロール
  • データ・アクイジション・システム
  • 自動テスト装置
  • 自動車のテストおよび測定
  • 高精度計測機器

特長と利点

  • 全機能内蔵、16ビットのデュアルD/Aコンバータ(DAC)
  • プログラマブルな出力範囲:±10V、±10.2564Vまたは±10.5263V
  • INL誤差:最大±1LSB、DNL誤差:最大±1LSB
  • 低ノイズ:60nV/√Hz
  • セトリング・タイム:10μs(max)
  • リファレンス電圧バッファを内蔵
  • 内蔵リファレンス:10ppm/℃(max)
  • ダイ温度センサー内蔵
  • パワーアップ / ブローンアウト時の出力制御
  • 動作温度範囲: −40°C ~+85°C
  • iCMOSプロセスで製造

    その他の特長についてはデータシトを参照してください。

AD5762R 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5752R is a Complete, Dual, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5752 is a Complete, Dual, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

Overview of other products within this family

For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5762R: Complete Dual, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC Data Sheet (Rev C, 09/2011) (pdf, 490 kB)  データシート PDF
Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5762R モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5764R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5764REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD576X Family $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる