| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5696R/AD5695R/AD5694R: 2 ppm/°Cリファレンス、I2Cインターフェース内蔵の16/14/12ビット、クワッドnanoDAC+ (Rev 0, 04/2012) (pdf, 754 kB) | データシート | |
| AD5696R/AD5695R/AD5694R: Quad 16-/14-/12-Bit nanoDAC+ with 2 ppm/°C Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 754 kB) | データシート | |
|
Modern DACs and DAC Buffers Improve System Performance, Simplify Design
Analog Dialogue, By Padraic O'Reilly and Charly El-Khoury, Analog Devices, Inc. (Volume 46, March 2012) |
技術関連記事 | HTML |
| 業界をリードするnanoDAC®D/Aコンバータ・ファミリー「AD5686」など6製品を発表 (02 Aug 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 業界で最小パッケージかつ最高クラスの性能のnanoDAC+™コンバータ・シリーズ「AD568xR」を発表 (11 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5696R IBIS Model (ibs) | IBISモデル | IBS |
| AD5696R - Microcontroller No-OS Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Voltage/Current Output Driver for the AD5695R
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。