| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5602/5612/5622:nanoDAC™、8/10/12ビットD/Aコンバータ、2.7~5.5Vで100µA未満、小型SC70パッケージ、I2C互換インターフェース付き (Rev A, 03/2006) (pdf, 242 kB) | データシート | |
| AD5602/AD5612/AD5622: 2.7 V to 5.5 V, <100 μA, 8-/10-/12-Bit nanoDACs® with I2C®-Compatible Interface in LFCSP and SC70 Datasheet (Rev C, 05/2012) (pdf, 556 kB) | データシート | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| nanoDACファミリーの拡張 | メディア掲載一覧 | HTML |
|
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters
(pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。