シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5611:  10ビット D/Aコンバータ、nanoDAC®、2.7~5.5Vで100µA未満

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD5611の製品紹介ビデオを視聴する

AD5601 / AD5611 / AD5621は、nanoDAC®ファミリーの製品で、AD5611は10ビット・バッファ付きのシングル電圧出力のDAコンバータです。+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、消費電流は100μA未満(5Vの場合)、超小型のSC70パッケージを採用しています。オンチップの高精度出力アンプにより、レールtoレールの出力振幅を実現します。AD5611の汎用3線式シリアル・インターフェースは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換です。

AD5611のリファレンスは電源入力を利用しているため、広範な出力ダイナミック・レンジが得られます。パワーオン・リセット回路を内蔵しており、DAC出力を0Vにパワーアップし、デバイスに有効な書込みが行われるまでこれを維持します。パワーダウン機能によってデバイスの消費電流を3Vで100nA未満に低減し、パワーダウン・モード時には出力をソフトウェアで選択できます。シリアル・インターフェースを介してパワーダウン・モードに移行します。小型パッケージで低消費電力のこのデバイスは、スペースに制約があり、電力の影響を受けやすいアプリケーションでバイアス電圧や制御電圧を生成するレベル設定条件に適しています。

製品のハイライト

  1. 省スペースの6ピンSC70パッケージ
  2. 低消費電力、単電源動作。2.7~5.5Vの単電源で動作し、標準消費電流は3Vで0.2mW、5Vで0.5mWであるため、バッテリ駆動アプリケーションに理想的です。
  3. オンチップ出力バッファ・アンプにより、0.5V/μsの標準スルーレートでレールtoレールのDAC出力振幅が可能です。
  4. 電源を利用するリファレンス
  5. クロック速度が最大30MHzの高速シリアル・インターフェース
  6. 超低消費電力用に設計。インターフェースは書込みサイクル中にのみパワーアップ
  7. パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの標準消費電流は3Vで100nA未満

アプリケーション

  • 電圧レベル設定
  • ポータブル・バッテリ駆動計測器
  • デジタルでゲインおよびオフセットの調整
  • プログラマブル電圧 / 電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 6ピンSC70パッケージ
  • マイクロパワー動作:100μA(max)@5V
  • パワーダウン:0.2μA@3V
  • 2.7~5.5V電源
  • 設計による単調増加性の保証
  • 電圧低下の検出により0Vにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5611 機能ブロック図

類似製品

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5060: Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
More

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5601/AD5611/AD5621: SC70パッケージ採用の2.7V~5.5V、<100μA、8/10/12ビット nanoDAC、SPIインターフェース付き (Rev D, 05/2008) (pdf, 1775 kB)  データシート PDF
AD5601/AD5611/AD5621: 2.7 V to 5.5 V, <100 μA, 8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface in LFCSP and SC70 Data Sheet  (Rev F, 02/2012) (pdf, 581 kB)  データシート PDF
Thinking inside the box - the future of converter designs?
(eeProductCenter Review, 7/12/04)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters  (pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5611 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5611ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 6 ld LFCSP (3x2 w/1.6x1.4ep) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.61 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5611AKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.61 Y  成分表 PCN 購入
AD5611AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.61 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5611BKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 SC-70 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5611BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5621 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5621EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる