シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5531:  14ビットD/Aコンバータ、シリアル入力、±10V出力電圧範囲

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
AD5760:超安定16ビット、±0.5LSB INL、電圧出力DAC

AD5530 / AD5531はそれぞれシングルの12ビットと14ビットのシリアル入力、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。

SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格との互換性を備える汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。データは16ビット・シリアル・ワードのフォーマットで入力します。デイジーチェーン接続のために、シリアル・データをSDOピンから出力できます。データ・リードバック機能により、SDOピンからDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。

D/Aコンバータ出力はゲイン2のアンプによってバッファされ、DUTGNDピンの電位を基準にします。LDACピンを使用して、D/Aコンバータの出力を非同期にアップデートできます。パワーダウン(PD)ピンを使用して、低消費電力状態にも設定できます。さらに、CLRピンを使用して、出力をユーザー定義電圧、DUTGNDピンの基準電位にクリアすることもできます。

AD5530 / AD5531は、16ピンTSSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 工業用オートメーション
  • 自動テスト装置(ATE)
  • プロセス制御
  • 汎用計測機器

特長と利点

  • ピン互換の12ビット、14ビット、電圧出力DAC
  • シリアル入力、電圧出力
  • ±10Vの最大出力電圧範囲
  • データ・リードバック機能
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • ユーザー定義電圧へのクリア機能
  • パワーダウン機能
  • デイジー・チェーン接続用のシリアル・データ出力
  • 16ピンTSSOPパッケージ

AD5531 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5570 is a True Accuracy, 16-Bit ±12 V/±15 V, Serial Input Voltage Output D/A Converter in 16-lead SSOP
The AD5760 is a Ultra Stable 16-Bit ±0.5 LSB INL, Voltage Output DAC in 24-lead LFCSP

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5530/AD5531: 12/14 ビットD/Aコンバータ、シリアル入力、電圧出力 (Rev 0, 07/2002) (pdf, 219 kB)  データシート PDF
AD5530/AD5531: Serial Input, Voltage Output 12-/14-Bit Digital-to-Analog Converters Data Sheet  (Rev B, 01/2007) (pdf, 401 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5531 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5531BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 9.90 $ 8.13 N  成分表 PCN 購入
AD5531BRU-REEL 製品状況: お問い合わせ 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD5531BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.13 N  成分表 PCN 購入
AD5531BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 8.57 $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5531BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入
AD5531BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる