シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5504:  D/Aコンバータ、12ビット、クワッド・チャンネル、電圧出力、高電圧

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5504は、クワッド・チャンネル、シリアル入力のD/Aコンバータ(DAC)で、高電圧出力のアンプと高精度のリファレンスを内蔵しています。DACの出力電圧範囲は、範囲選択ピン(R_SEL)を介してプログラムできます。R_SELピンがハイの場合、DAC出力範囲は0V~30Vとなります。R_SELピンがローレベルに保たれると、DAC出力範囲は0V~60Vとなります。内蔵の出力アンプは(AGND+0.5V)~(VDD-0.5V)の範囲以内の出力振幅が可能となっています。

AD5504は、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ高速シリアル・インターフェースを備えており、最大16.667 MHzのクロック速度で動作することができます。

アプリケーション
  • プログラマブルな電圧源
  • 高電圧LEDドライバ
  • オプティカル通信の受信バイアス
  • 特長と利点

    • クワッド・チャンネル高電圧DAC
    • 12ビット分解能
    • ピン選択可能な30 Vまたは60 V出力範囲
    • 高精度リファレンスを内蔵
    • リードバック可能な低消費シリアル・インターフェース
    • 温度センサー・アラーム機能を内蔵
    • パワーオン・リセット機能
    • LDACを介してデータの同時更新が可能
    • 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5504: High Voltage, Quad Channel 12-Bit Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 12/2012) (pdf, 375 kB)  データシート PDF
    CN-0193: High Voltage (30 V) DAC Powered from a Low Voltage (3 V) Supply Generates Tuning Signals for Antennas and Filters  (pdf, 173 kB) 実用回路 PDF
    UG-059: Evaluation Board User Guide for AD5501/AD5504  (pdf, 544 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    Digital-to-Analog Converter ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 1  (pdf, 1809 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5504 IIO High Voltage ADC Linux Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5504 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5504BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 12.10 $ 9.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5504BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5504 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5504EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる