AD5432: 10ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェース |
AD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8ビット、10ビット、12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。
各デバイスは+2.5~+5.5Vの電圧範囲の電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションやその他数多くのアプリケーションに適しています。
これらのDACでは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびほとんどのDSPインターフェース標準とコンパチブルなダブルバッファの3線式シリアル・インターフェースを利用します。また、複数パッケージの使用時には、シリアル・データ出力ピン(SDO)によりデイジーチェーン接続ができます。データ・リードバック機能を備えているため、ユーザはSDOピンを使用してDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。
パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタとラッチにオー ...続きを見る
AD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8ビット、10ビット、12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。
各デバイスは+2.5~+5.5Vの電圧範囲の電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションやその他数多くのアプリケーションに適しています。
これらのDACでは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびほとんどのDSPインターフェース標準とコンパチブルなダブルバッファの3線式シリアル・インターフェースを利用します。また、複数パッケージの使用時には、シリアル・データ出力ピン(SDO)によりデイジーチェーン接続ができます。データ・リードバック機能を備えているため、ユーザはSDOピンを使用してDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。
パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタとラッチにオール・ゼロがロードされ、DAC出力はゼロ・スケールに設定されます。各デバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、優れた4象限乗算特性と最大10MHzの大信号乗算帯域幅特性を備えています。
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD9740 | 10 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD5432 | 10 | 2.47MSPS | 55ns | 1 |
| AD5433 | 10 | 20.4MSPS | 35ns | 1 |
| ADV7127 | 10 | 240MSPS | 15ns | 1 |
| AD9750 | 10 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD9705 | 10 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| AD9760 | 10 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD9751 | 10 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| ADV7128 | 10 | 80MSPS | 12ns | 1 |
| AD5439 | 10 | 2.47MSPS | 35ns | 2 |
| AD5440 | 10 | 21.3MSPS | 35ns | 2 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5432YRM | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $3.13 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5432YRM-REEL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5432YRMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.84 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5432YRMZ-REEL | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5432YRMZ-REEL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | 01/01/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD5432EB | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $100.19 | 11/13/2009 | E | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。