シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5405:  12ビットDAC、デュアル、広帯域幅、乗算型、4象限抵抗およびパラレル・インターフェース付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5405は、デュアルCMOS12ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。

このデバイスは+2.5~5.5Vの電圧範囲の電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションやその他多くのアプリケーションに最適です。

外部からのリファレンス入力電圧(VREF)によって、フルスケール出力電流が決まります。集積化されているフィードバック抵抗(RFB)は温度トラッキングが優れており、外付けの高精度電流/電圧変換アンプと組み合わせて、フルスケール電圧を出力します。また、バイポーラ動作およびその他の設定モードに必要なすべての4象限抵抗も内蔵されています。

このDACはリード・バック機能を備えており、DBピンを使用してDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。パワーアップ時に、内部のレジスタとラッチにゼロがロードされ、DAC出力がゼロ・スケールに設定されます。

CMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、AD5405には優れた4象限乗算特性があり、最大10MHzの大信号乗算帯域幅特性が得られます。

AD5405は、サイズが6mm×6mmの40ピンLFCSPパッケージで提供しています。

特長と利点

  • フレキシブルな出力範囲設定を可能にするオンチップの4象限抵抗
  • 10MHzの乗算帯域幅
  • 58MSPSの高速パラレル・インターフェース書込みサイクル
  • +2.5~+5.5Vの電源動作
  • ±10Vの電圧リファレンス入力
  • -40~+125℃の拡張温度範囲
  • 40ピンのLFCSPパッケージ
  • 単調増加性を保証
  • 4象限乗算
  • パワーオン・リセット
  • 読出し機能
  • 0.5μA(typ)の消費電流

AD5405機能ブロック図

類似製品

  • AD5415 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Serial Interface
  • AD5449 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface

OF NOTE ...

For additional technical information, please contact the DAC Development Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, and email address, and a brief description of your application.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5405: Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors and Parallel Interface Data Sheet  (Rev B, 12/2009) (pdf, 758 kB)  データシート PDF
AN-1085: 乗算型DAC―AC / 任意リファレンス・アプリケーション  (pdf, 379 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1085: Multiplying DACs—AC/Arbitrary Reference Applications  (pdf, 137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part II  (pdf, 825 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320B: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifiers, Part 2  (pdf, 989 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5405 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5405YCPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w.4.1mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 4.67 $ 3.83 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5405YCPZ-REEL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w.4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 3.83 Y  成分表 PCN 購入
AD5405YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w.4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 750 - $ 3.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5405 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5405EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる